Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC WinCC, System Course (ST-BWINCCS)

  • WinCC V8.x 是自动化环境中经过验证且强大的 SCADA 系统。 想对您的SCADA系统进行现代化改造或维护,或创建一个全新的SCADA系统?参加本培训课程,旨在帮助您学习基本功能。

培训目的

  • SCADA系统(监控控制与数据采集)WinCC V8.x旨在可视化和操作员控制流程、生产流程、机器和工厂。
  • 在本课程中,你将学习如何轻松快速地使用 SIMATIC WinCC 来应用你的应用程序。你还将学习如何记录消息和值,以及如何设计和实现相应的日志。凭借你所学到的可靠操作系统知识,你可以有效利用工程阶段。
  • 参加课程后,您可以进行以下操作:
  • • 高效且可靠地运行SIMATIC WinCC
  • • 理解并编辑SIMATIC WinCC项目
  • • 优化设计操作员界面并有选择地使用面板
  • • 创建屏幕导航和用户管理
  • • 实现消息、报警和测量值的日志概念
  • • 选择性访问SIMATIC S7中的数值,并在WinCC中显示和进一步处理这些数值
  • • 创建用户自定义脚本
  • • 理解WinCC开放性的优势
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 en

培训对象

  • 你的任务是创建和/或编辑WinCC项目。无论你是刚入门的人还是已经接触过WinCC,这门课程都会为你提供新知识,让你能够自信地使用WinCC。
  • • 程序员
  • • 调试工程师
  • • 配置工程师
  • • 军人
  • • 维护人员
  • • 军人
  • • 运营商

课程内容

  • 产品版本:WinCC V8.1 和 SIMATIC S7-1500
  • • SIMATIC WinCC 系统概述:例如,各种 WinCC 许可证概览、可能的系统配置
  • • WinCC 项目:创建项目、项目类型、数据结构
  • • 与控制器通信:可能控制器概览、与SIMATIC S7连接的配置、通信配置限制、诊断选项
  • • 创建标签和组,有效操作配置工作室、内部和外部标签、系统信息通道、标签值模拟
  • • 交叉引用编辑
  • • 与图形设计师高效合作
  • • 使用标签连接、配置对话框、动态向导、动画、动态对话框、直接连接、C 脚本和 VB 脚本对屏幕中的对象进行动态化
  • • C脚本和VB脚本的诊断和性能指南
  • • 全局脚本编辑器,支持用户创建的功能和屏幕无关操作
  • • 用户管理:WinCC 用户和组、授权级别
  • • 通过带标签前缀的屏幕窗口和面板类型技术
  • • 标签日志:归档和归档标签、归档配置、归档类型、OnlineTrendControl
  • • 报警记录:报警程序、报警类别和类型、归档配置、报警控制、系统报警、状态标签
  • • 通过用户档案选项进行数据归档
  • • 与S7-1500的通信
  • • 用于报告的报告设计器

  • 课程费用包含:免费使用数字学习平台SITRAIN访问——从课程开始前一周开始至结束后两周。通过学习会员,您可以深化或重复学习本次学习活动的内容,并继续学习其他有趣主题。

必备条件

  • 自动化技术基础知识

注意事项

下载

联系我们