Dashboard personale

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Corso SIMATIC PCS 7 System (ST-PCS7SYS)

  • In questo corso in presenza imparerai come implementare la diversità di possibilità ingegneristiche con il sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 in modo strutturato ed efficiente. Configuri l'intero sistema di controllo dal livello di campo, passando per il sistema di automazione, fino al sistema operativo e di monitoraggio.

    Svolgendo esercitazioni sulle unità di addestramento originali SIMATIC PCS 7, implementerai software per l'automazione dei processi di un impianto fino al livello HMI. Caratteristiche di SIMATIC PCS 7 come l'integrazione di tutti i sottosistemi, l'ingegneria orientata all'impianto, la gestione dei dati e la gestione dei progetti sono integrate da funzioni avanzate che consentono un'ingegneria efficiente ed economica con SIMATIC PCS 7.

    Grazie a questa integrazione potrai diagnosticare rapidamente i guasti e correggerli in sicurezza. Inoltre, i progetti possono essere creati in anticipo in modo da poter lavorare con più applicazioni. Questo consente un'ingegneria ottimizzata in termini di tempo ed economica. L'interazione perfetta di tutti i componenti permette di produrre costantemente di più della massima qualità e di stabilire nuovi prodotti sul mercato molto più rapidamente.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso potrai di...
    • comprendi l'architettura di sistema di PCS 7 e pianifica un impianto di conseguenza.
    • creare correttamente un multi-progetto PCS 7 e configurare l'hardware dei sistemi di automazione e delle stazioni operatorie.
    • Impostare stazioni e reti per una comunicazione conforme.
    • mappa una pianta secondo la gerarchia delle piante.
    • operare e configurare l'editor di ingegneria (CFC) e comprendere la programmazione dei sistemi.
    • sviluppa una comprensione delle tue librerie e usa le librerie PCS 7 a tuo vantaggio.
    • conosci le funzioni di base per il funzionamento e il monitoraggio.
    • sviluppare e operare controlli di funzione sequenziale (SFC) in PCS 7.
    • Stabilire, configurare e gestire le stazioni operatorie e la gestione del relativo sistema di allarme
    • Usa le basi dei progetti di archiviazione.
    • conoscere le funzioni di interblocco e le modalità operative nella tecnologia di controllo di processo.
    • utilizzare l'ingegneria dei dati di massa in PCS 7.


Tipologia Corso in aula
Durata 10 giorni
Lingua en

Gruppo target

  • Ingegneri configuratori
    • Programmatori
    • Ingegneri di servizio
    • Tecnologi

Contenuti del corso

  • Progettazione del sistema e specifiche dei componenti
    • Creare un multiprogetto
    • Configurazione delle stazioni e delle reti
    • Creazione della gerarchia vegetale
    • Nozioni di base del CFC e dei blocchi
    • Collegamento con il processo
    • Automazione di base con l'APL
    • Ingegneria basata su fogli di calcolo con la vista oggetto di processo
    • Funzioni di base per il controllo e il monitoraggio dell'operatore
    • Implementazione di operazioni manuali e automatiche
    • Controlli sequenziali con SFC
    • Monitoraggio e controllo dei sistemi di controllo sequenziali
    • Facile da personalizzare la stazione operativa (OS)
    • Base del sistema di messaggi
    • Pianificazione del progetto per esposizioni di gruppo e esposizioni di stato
    • Il sistema di archiviazione
    • Funzioni di blocco e modalità operative
    • Ingegneria dei dati in blocco
    • Fasi finali di configurazione


  • Inclusi nel prezzo del corso:
  • Questo corso include un Learning Membership di 4 settimane per la nostra piattaforma digitale di apprendimento accesso SITRAIN. Con l'Learning Membership, puoi approfondire o ripetere il contenuto di questo Learning Event e continuare la tua formazione su altri argomenti interessanti. Come introduzione alla piattaforma digitale di apprendimento, consigliamo il seguente percorso di apprendimento:

  • Tecnologia di Controllo di Processo per Principianti




  • L'Learning Membership inizia 7 giorni prima dell'inizio del corso e termina 14 giorni dopo la conclusione del corso. Durante questo periodo, hai accesso a oltre 480 corsi di formazione online disponibili.




Prerequisiti partecipante

  • Conoscenze di base di ingegneria elettrica, controllo ad anello aperto e ad anello chiuso, nonché tecnologia di controllo di processo.
    • Puoi utilizzare il "Online Assessment Test" disponibile per assicurarti che il corso selezionato corrisponda al tuo ambito di competenza.


Nota

  • Dopo aver frequentato questo corso, puoi ottenere la certificazione come "Siemens SIMATIC PCS 7 - Ingegnere di base".
  • Prenota la tua partecipazione qui => Siemens SIMATIC PCS 7 - Basic Engineer

  • Questa dimostrazione teorica delle prestazioni mette alla prova le tue conoscenze di base SIMATIC PCS 7 Engineering.
  • Dopo aver superato l'esame, riceverai un certificato.

Download

Contatto