My Dashboard

Contact Siemens Norway:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Address:

Postboks 1

0613 Oslo


Phone +47 22 63 30 00

Mobile +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLC
  2. TIA Portal S7-1200/1500 PLC
  3. TIA-SCL1 - Description

Simatic PCS 7 Process Safety (ST-PCS7SAF)

  • Tid: 3 dagar, dag 1 startar 09:00 - dag 3 slutar 16:00.

Objectives

  • Denna utbildning ger på tre dagar en genomgång av PCS 7 konform generering av felsäkra applikationer (Process Safety) med CFC och Safety Matrix. De teoretiska delarna av utbildningen kompletteras med praktiska övningar. Dessa övningar görs med felsäkra och högtillgängliga automationssystem, CPU 417H/F, med PROFIsafe. Efter utbildningen kan man utvärdera felsäkra funktioner och beräkna felsäkra svarstider.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen riktar sig till erfarna projektingenjörer som arbetat med Simatic PCS 7-projekt och som använder felsäker teknologi i processanläggningar.

Content

  • Funktionell felsäkerhet enligt IEC61508 och IEC61511, analys av skyddsnivåer och riskgraf utifrån felsäkra instrument och funktioner
  • Systemarkitektur och diagnostik i felsäkra komponenter (hårdvara, mjukvara, kommunikation)
  • Översikt av F-moduler
  • Parametrering i HW-konfiguratorn (felsäker mod, givarutvärdering, adressering, övervakningstider, H-parametrar, förtrådning och votering)
  • F-bibliotek med systemfunktioner (F-Shutdown, Partial Shutdown Groups)
  • F-bibliotek med användarfunktioner (felsäkra data, F-kvittering, kommunikation, voteringsblock)
  • Applikationer (passivisering, reintegration, typblock)
  • Safety Matrix, beräkning och justering av F-tider med S7ftimeb.xls (rektions-, övervakningstider)

Prerequisites

  • Simatic PCS 7 system grund standard, PCS 7 system grund intensiv eller motsvarande kunskaper och praktisk erfarenhet från Simatic PCS 7-projekt.

Note

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska.

Fee

29,900 SEK

Downloads

check out our Online-Trainings run in other SITRAIN regions:

Search Online-Trainings
Contact