Øk din praktiske og teoretiske kunnskap med et komplett TIA-system. Den består av en S7-300 PLS, ET200S distibuert I/O, TP 177B Touch Panel, frekvensomformeren Micromaster 420 og en model av et transportbånd.
培训目的
Dette er kurset for deg som ønsker å lære SIMATIC programmering med en praktisk og konkret tilnærming. I tillegg går vi gjennom betjening og overvåkning av systemene, prinsippene for Profibus DP og håndtering av omformere/drives. Konseptet for Totally Integrated Automation (TIA) blir demonstrert med hovedvekt på S7-300. Etter kurset vil du være i stand til å strukturere og lage enkle S7-programmer på en effektiv måte med Step 7. Alle temaer blir gjennomgått med praktiske øvelser
课程类型
标准课程
培训天数
4 天 Varighet 4 dager
培训语言
no
培训对象
Kurset er ment for de som arbeider med installasjon, drift og vedlikehold, som også må være i stand til å foreta mindre programendringer i anlegg som er prosjektert med Step 7.
课程内容
• Oversikt over systemet for Totally Integrated Automation (TIA)
• SIMATIC S7 system familie
• SIMATIC Manager
• Konfigurering av hardware
• Symbolsk adressering
• Blokk arkitektur
• Binære operasjoner
• Digitale operasjoner
• Introduksjon til Profibus DP og HMI
• Introduksjon til Micromaster MM420
• Lagring av prosessdata i datablokker
• Oppbygging av funksjoner og funksjonsblokker
• Organisasjonsblokker
• Feilsøking
• Dokumentasjon, lagring og arkivering av prosjekter
必备条件
Grunnleggende kunnskap om automasjon
For å sikre at du får utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomgår en prøve på Internet på forhånd.
Her kombineres Internett-basert læring(web-based training(WBT)) med et 5-dagers kurs med personlig oppmøte:
Som forberedelse på 5-dagers kurs med oppmøte, får man WBT-modulen "PLC(PLS) Knowledge for First-Time Users".
Påmelding her: www.siemens.no/sitrain/wbt
For bearbeiding og oppfølging i etterkan av kurset får man WBT-modulen "PROFIBUS"
Sammen med oppmøte på 5-dagers kurset vil disse modulene øke ditt læringsutbytte