Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Simatic TIA Portal Safety (TIA-SAFETY)

培训目的

  • Utbildningen öppnar vägen för en bättre förståelse för programmering av maskinsäkerhetsfunktioner i en enskild maskin eller en anläggning där Simatic S7 och mjukvaruplattformen TIA Portal används. Under utbildningen varvas teori i maskinsäkerhet med praktiska exempel för att lösa säkerhetsfunktioner. Vi tittar på vad som behövs för att uppnå olika säkerhetsnivåer (PL/SIL) och hur säkerhetsfunktioner kan realiseras i programmeringsverktyget. Vi ser även exempel på kommunikation mot andra säkerhetssystem. Utbildningen syftar till att med utgångspunkt från olika applikationsexempel behandla helhetsperspektivet maskinsäkerhet och programmering med inriktning på lösning med Simatic S7 och TIA Portal Safety.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel TIA Safety Integrated (Curriculum) samt andra ämnen som TIA Portal - Diagnostics and Troubleshooting (Curriculum V2) och många fler. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • TIA Safety Integrated


  • TIA Portal - Diagnostics and Troubleshooting


课程类型 标准课程
培训天数 4 天
培训语言 sv

培训对象

  • Utbildningen vänder sig till programmerare som även har ett ansvar för personsäkerheten eller som vill få förståelse till hur den processen fungerar.

课程内容

  • Introduktion till maskindirektivet, CE-märkning och maskinsäkerhetsstandarder
  • Introduktion till TIA Portal
  • Konfigurering och programmering av felsäker PLC för realisering av skyddsfunktioner
  • Systemens reaktion på fel
  • Test av skyddsfunktioner
  • Felsäker kommunikation mellan styrsystem

必备条件

  • Vana programmerare som tidigare har gått någon av utbildningarna 'Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/V5.5', 'Simatic TIA Portal programmering 1', 'Simatic TIA Portal service 2' eller har motsvarande kunskaper. Grundläggande kunskaper i maskinsäkerhet är önskvärt men ej nödvändigt.

注意事项

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska och svenska. Praktiska övningar genomförs på S7-1500F-system med ET200SP I/O samt olika typer av säkerhetskomponenter plus simulering av signaler.

培训费用

28,800 SEK

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull star half star (4.4 of 5 for 36 评分)
联系我们