Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic WinCC. Under denna utbildning lär du dig grundläggande hantering av programvaran TIA Portal, du får kunskap om automationssystemet Simatic S7, konfigurering och parametrering av hårdvara samt grunderna i programmering. Du får också en överblick av HMI, Profinet I/O och startdrive*. Du lär dig att diagnostisera och åtgärda enklare hårdvaru- och mjukvarufel.
Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel Automation Basics with PLCs (Curriculum) samt andra ämnen som TIA Portal - User interface och många fler. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar i anläggningar som är projekterade med TIA Portal.
课程内容
Systemen i Simatic S7-serien
Introduktion till TIA Portal
Installation och underhåll av automationssystem
Konfiguration av hårdvara och online-funktioner
PLC-taggar
Idrifttagning av hårdvara
Grundläggande programmering
Logikfunktioner (binära funktioner)
Digitala funktioner (Tid och räknarfunktioner)
Ansluta operatörspanel
Anslutning och parametrering av Profinet I/O
Möjlighet till att ansluta och drifta en motorstyrning med startdrive*
必备条件
Allmänna kunskaper om ellära och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.
Grundläggande kunskaper i automatiseringsteknik.
注意事项
Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. De praktiska övningarna genomförs på Simatic S7-1500, ET 200SP distribuerade I/O, G120* och touchpanel TP700.
*G120 med startdrive är med i mån av tid och intresse från deltagare.