Du kan utvide din teroretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700, frekvensomformeren SINAMICS G120 og en liten model av et transportbånd.
培训目的
Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) danner arbeidsmiljøet for integrert engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
I SIMATIC TIA-Service 1, går vi igjennom navigering i TIA Portal, struktur i et SIMATIC S7 automasjonssystem, konfigurasjon og parameterisering av hardware og grunnleggende standard PLS-programmering. Du får også en oversikt over HMI, PROFINET IO og tilkobling av motordrifter.
Kurset fokuserer på retting av feil, feilsøking i programvare og tilpasning av programmer.
Etter kurset vil du være i stand til å finne feil og rette dem raskt og effektivt.
Dette vil igjen føre til økt produktivitet gjennom redusert nedetid.
Etter kurset vil man kunne:
Forstå det grunnleggende for samvirke mellom forskjellige TIA-komponenter
Bruke "TIA Portal" prosjekteringsplattform effektivt
Forstår, endre og utvide små STEP 7.program
Konfigurere, sette opp og endre SIMATIC S7-moduler
Diagnostisere og utbedre enkle maskinvarefeil ved hjelp av koblingstest
Diagnostisere og utbedre enkle programfeil ved hjelp av statusblokk
Utføre en enkel igangkjøring av TIA-komponenter
Som en del av dette kurset får du prøve den digitale opplæringsplattformen SITRAIN access uten ekstra kostnad. Dette gir deg tilgang til en mengde nettbaserte kurs 7 dager før kursstart, og prøveperioden avsluttes deretter automatisk 14 dager etter kursets slutt.
I SITRAIN access finner du nettbaserte kurs for for eksempel Automation Basic (Curriculum) samt andre emner som TIA Portal - User interface og mange flere. Som en introduksjon til den digitale utdanningsplattformen anbefaler vi følgende nettbaserte kurs:
Kurset er ment for de som arbeider med installasjon, drift og vedlikehold og som også må være i stand til å foreta mindre programendringer i anlegg som er prosjektert med TIA Portal.
课程内容
•Systemene i Simatic S7
•Introduksjon til TIA Portal
•Installasjon og vedlikehold av automatiseringssystemet
•Konfigurasjon av hardware og online funksjoner
•PLS tagger
•Idriftsettelse av hardware
•Grunnleggende programmering
•Logiske funksjoner (binære funksjoner)
•Digitale funksjoner (tid og telling funksjoner)
•Tilkobling av operatørpanelet
•Tilkobling og parametrisering av Profinet I / O
•Tilkobling av Sinamics G120 og parametrisering ved hjelp av Startdrive
必备条件
Grunnleggende kunnskap om automatiseringsteknikk
注意事项
Kursmateriell er på engelsk.
Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart.