Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Sécurité Machine "SAFETY Advanced" TIA PORTAL sur S7-1200F et S7-1500F (TIA-SAFETY)

  • Ce cours concerne les CPU S7-1500F / CPU F intégrées aux ET200SP.
    Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant la sécurité des biens et des personnes basée sur des composants de sécurité Safety advanced dans le nouvel environnement TIA-PORTAL.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationVoir CPT-TIASAF
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Définir la meilleure stratégie pour réaliser les fonctions de sécurité de son installation.
    • Choix du matériel, câblage et paramétrage pour obtenir et maintenir le bon niveau de sécurité.
    • Développer, structurer et paramétrer un programme de sécurité.
    • Interpréter, configurer et mettre en oeuvre le diagnostic pour la correction d'erreurs du système de sécurité.
    • Gérer la signature des programmes et l'impression des documents.
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

课程内容

  • Théorie générale sur les principes et les normes de sécurité :
    • Montage et composantes d'un S7-1500F ainsi que sa périphérie et l'IHM.
    • Conception du système de sécurité Safety Integrated (paramétrage, utilisation, diagnostic d’erreurs, documentation, protocole de réception)
    • Mise en œuvre des ET200SP F sur PROFINET I/O
    • Programmation avec CONT F et LOG F (Logiciel et principes de base)
    • Mise en œuvre et remontée du diagnostic du système de sécurité.
    • Utilisation des blocs F de la bibliothèque de sécurité
    • Création de blocs paramétrés de sécurité
    • Communication d'informations de sécurité entre API S7-1500F sur PROFINET I/O
    • Exemples de circuits
    • Calcul théorique de temps de réaction des boucles de sécurité via le fichier "RTT+"
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Avoir participé à la formation TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur Certifié TÜV assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced, Safety advanced)
    • Automate S71500F
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Passerelle PN/PN

培训费用

1,760 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull starfull star (4.6 of 5 for 224 评分)
联系我们