Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Simatic WinCC Unified 2 (TIA-UWCC2)

  • Simatic WinCC Unified är ett visualiseringssystem i Simatic TIA Portal. Systemet imponerar med inbyggda webbteknologier som du kommer att bli bekant med under denna utbildning. Du får även en inblick i den höga graden av öppenhet genom högpresterande gränssnitt. Du får lära dig hur du använder WinCC Unified och den nya PC Runtime-mjukvaran samt få ett personligt intryck av de nya enheternas kapacitet.

培训目的

  • Utbildningen är avsedd för deltagare som vill lära sig mer om WinCC Unified i SCADA-miljön. Det är en fortsättningskurs till ”SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)”, ämnena nedan förmedlas baserat på WinCC Unified PC Runtime.
  • Efter genomförd utbildning kommer du att kunna använda WinCC Unified PC Runtime med förtroende och skapa dina egna HMI / SCADA-projekt med WinCC Unified Engineering:
  • • Utföra HMI - enhetsuppdatering
  • • Skapa och ladda projekt (PC)
  • • Ansluta WinCC Unified Clients till WinCC Unified Runtime och certifikathantering
  • • DB - Ställ in arkivering för stora datamängder
  • • Skapa parameteruppsättningar (recept) och kommunicera för kontroll
  • • Rapportering och tillämpning av templates
  • • Effektiv konstruktion och design med templates, applikationer och tillval
  • • Decentraliserade systemkonfigurationer (samverkan) och certifikathantering
  • Fördelar:
  • • Utbildning i det nya HMI-systemet WinCC Unified direkt från tillverkaren.
  • • Kan-göra är bättre än know-how. Genom praktiska övningar lär du dig att behärska WinCC Unified.
  • • Introduktion till nya HTML5-baserade WinCC Unified och möjlighet att få ditt eget intryck av prestandan.
课程类型 标准课程
培训天数 2 天
培训语言 sv

培训对象

  • Denna utbildning är för dig som har i uppgift att skapa och/eller ändra HMI-projekt i WinCC Unified PC Runtime. Utbildningen utökar de färdigheter du lärt dig i utbildningen ”SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)”, och kommer att ge dig en hel del ny information så att du kan arbeta säkert med WinCC Unified and WinCC Unified PC Runtime.
  • • Programmerare
  • • Commissioning engineers
  • • Configuration engineers
  • • Underhållspersonal
  • • Servicepersonal
  • • Operatörer

课程内容

  • • HMI - enhetsuppdatering
  • • Skapa och ladda projekt (PC)
  • • WinCC Unified-klienter
  • • DB – loggning för stora datamängder
  • • Parameteruppsättningar (recept)
  • • Rapportering
  • • Effektiv konstruktion och design med templates
  • • Collaboration (dela bilder mellan enheter)

必备条件

培训费用

15,900 SEK

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull star half star empty star (3.4 of 5 for 9 评分)
联系我们