Utbildningen ger på 4,5 dagar en grundläggande genomgång av ett processautomationssystems olika delar med ett befintligt projekt som modell. Vi går igenom från hårdvara till program och upp till operatörsstation. Simatic PCS 7s standardbibliotek för CFC och faceplates för operatörssystemet gås igenom. Deltagarna får öva på hur man utför mindre ändringar av befintligt program. Målet med utbildningen är att kunna arbeta från en ingenjörsstation med konfigurering, felsökning och kunna göra mindre ändringar i Simatic PCS 7s automationssystem och operatörsstationer.
课程类型
标准课程
培训天数
4.5 天
培训语言
sv
培训对象
Utbildningen vänder sig till användare, servicetekniker och underhållsingenjörer av processautomationssystemet Simatic PCS 7.
课程内容
Simatic Manager och andra verktyg för projekt, diagnostik och felsökning
Systemöversikt och arkitektur
Diagnostik, felsökning, modulbyte
Projekteringskoncept från I/O-periferi till automations-, operatörs- och upp till överordnade system
Hårdvarukonfigurering för automations- och operatörssystem
Simatic PCS 7-specifika delar som teknologisk hierarki och CFC-bibliotek
Genomgång av operatörskommunikation med Simatic WinCC
Mindre programändringar och ändringar i operatörssystemet
必备条件
Erfarenhet från processanläggningar och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.
注意事项
Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För de som skall bygga projekt eller behöver djupare kunskap hänvisar vi tillkurserna Simatic PCS 7 System grundutbildning (7,5 dagar över två veckor) alternativt Simatic PCS 7 System intensiv grund (4,5 dagar).