Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation et intégration des objets technologiques aux CPU v3 1500T (TIA-MC2-V3)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé intégrant la gestion d'axes à l'aide des blocs technologiques spécifiques à la CPUT dans TIA-PORTAL
    En utilisant la CPU Technologique, vous pourrez étendre les applications avec des axes absolus synchrones ou une came. Dans ce cours de technologie, vous apprendrez étape par étape les avantages et l’utilisation de ces fonctions.
    Après chaque étape d'apprentissage, vous approfondirez vos connaissances grâce à une programmation pratique. Une fois le cours terminé, vous comprendrez le fonctionnement des cames et serez en mesure d’attribuer efficacement les paramètres d’objets technologiques.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Intégrer et programmer les blocs technologiques spécifiques à la CPU 1500T dans le TIA Portal
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode

课程内容

  • Vue d’ensemble de la CPU 1500T (technologique) :
    • Rappel du contenu du TIA-MC1
    • Cames TOR et palpeurs de mesure
    • Synchronisation absolu et relative par “Arbre électrique” (GEAR)
    • Stratégie de démarrage à la synchronisation et d’arrêt à la désynchronisation
    • Création d’un profil de came avec l’éditeur graphique de TIA
    • Synchronisation par profil de came (CAM)
    • Interactions entre les programmes Motion et Safety
    • Utilisation / exploitation des libraires
    • Création d’un profil de came par programme (librairie)
  • Exercices pratiques
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Avoir participé à la formation TIA-MC1 est indispensable pour atteindre les objectifs.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
    • Automate programmable S7-1500T
    • Variateur SINAMICS S120/S210

培训费用

1,460 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull starfull star (4.6 of 5 for 44 评分)
联系我们