Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation et intégration des objets technologiques pour les CPU v3 1500 & 1500T (TIA-MC1-V3)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé intégrant la gestions d'axes à l'aide des blocs technologiques standard Drive dans TIA-PORTAL
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Intégrer et programmer les blocs technologiques Drive dans TIA-PORTAL
课程类型 标准课程
培训天数 2 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode

课程内容

  • Vue d’ensemble du Motion Control :
    • Objet technologique SpeedAxis
    • Objet technologique PositioningAxis
    • Référencement et mouvement
    • Programmation avec PLCopen
    • Messages d’erreur et diagnostic
    • Communication avec l’entraînement
    • Bibliothèques pour Motion Control
    • Régulation et optimisation
  • Exercices pratiques
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 (TIA-PRO1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
    • Automate programmable S7-1500
    • Variateur SINAMICS S120/S210

培训费用

970 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull starfull star (4.7 of 5 for 50 评分)
联系我们