Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

CPU S7-300 Technologique (S7-31XT)

  • Ce cours s'adresse aux personnels techniques ayant à réaliser ou à maintenir des applications intégrant des CPU 315T ou 317T destinées à la gestion des axes avec ou sans sécurité intégrée.
    Ce cours aborde les différentes solutions techniques d'entraînement compatibles avec les CPU-T comme le SIMODRIVE, le MASTERDRIVE, le SINAMICS.
    Seule la partie communication de ces variateurs est vue lors de cette formation.
    Pour une formation spécifique à ces variateurs, vous reporter aux stages correspondants.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Paramétrer la communication des variateurs associés A la CPU T.
    • Structurer et élaborer un programme de gestion de mouvements et de synchronisme.
    • Analyser le tampon de diagnostic pour dépanner l'appareil.
    • Etre capable de remplacer la CPU T ainsi que les variateurs qui lui sont associés.
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode

课程内容

  • Vue générale du système CPU T
    • Hardware du système
    • Introduction à la programmation, utilisation du logiciel TCONFIG
    • Gestions des variateurs, des axes et du positionnement associés
    • Contrôle du mouvement et des opérations de synchronisme
    • Aperçu de l'association CPU T avec l'interface homme-machine
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

必备条件

  • Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Variation de vitesse : Notion de vitesse et de boucle de régulation.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, Tconfig)
    • Automate S7-300 avec CPU-315T
    • Pupitre Opérateur type TP270
    • Variateur SINAMICS S120

下载

联系我们