Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

WinCC v8 : Conception d'un système de supervision (WINCC-CLA1)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir ou à mettre en service une application de supervision sous WinCC v8.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Développer et mettre en oeuvre une application de supervision sur un poste WinCC
    • Concevoir des vues A l'aide de l'éditeur graphique WinCC
    • Gérer une bibliothèque d'objets utilisateurs
    • Gérer des recettes
    • Mettre en oeuvre un journal d'avertissements et d'erreurs
    • Gérer des courbes
    • Paramétrer les différents modes de communication (API-S7, OPC, API Tiers)
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

课程内容

  • Présentation du système
    • Gestion des projets
    • Accès aux données des projets pour les interfaces standard (présentation)
    • Interface graphique
    • Représentation et archivage des messages
    • Représentation des courbes et archivage
    • Archives utilisateur (présentation)
    • Système de journaux (présentation)
    • Tâches d'arrière-plan (présentation)
    • Présentation des options WinCC (WEB Navigator, Client/Serveur, Redondance)
    • Présentation des objets utilisateurs
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le logiciel de supervision WINCC avec Wincc flexible.
  • Support de cours v8 en Anglais
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, WinCC v8)
    • Automate S7-300 ou S7-1500
    • Simulateur E/S

下载

联系我们