Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. ST-NET-MA - 课程描述

Maintenance réseaux Ethernet / Profinet / Profibus (S7-300 / S7-400) (ST-NET-MA)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7 sur STEP7 v5.
    Il s'adresse au personnel technique en charge de la maintenance d'installations exploitant les réseaux industriels Ethernet, Profinet et Profibus.
    Répartition70% Théorie, 30% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance TIA-PORTAL

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Assurer la maintenance d’un sous-réseau Industrial Ethernet /Filaire
    • Assurer la maintenance d’un réseau PROFINET et PROFINET IO
    • Assurer la maintenance d’un réseau PROFIBUS
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

课程内容

  • Normalisation des réseaux industriels
    • Caractéristiques physiques et logiques des différents réseaux PROFINET, PROFIBUS
    • Identifier les différentes topologies réseau PROFIBUS et les services associés (FDL, DP, FMS)
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer la périphérie décentralisée
    • Exploiter les fonctions de diagnostic disponibles sur la console de programmation, le répéteur de diagnostic et la pocket BT200
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer une communication via une passerelle DP/DP
    • Présentation d'une architecture Ethernet en milieu industriel avec la gamme SCALANCE X (création d'un anneau logique MRP avec gestion de défauts)
    • Présentation des protocoles transport de données avec les protocoles ISO, TCP/IP et UDP via coupleur de communication et interface intégré PN des CPU's
    • Mise en œuvre du pilotage d’entrées/sorties sur PROFINET IO
  • Adressage IP
    • Affectation des noms d’appareil
    • Outils logiciels de configuration et de diagnostic
    • Exploiter et mettre en oeuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur un pupitre opérateur
  • Mise en œuvre et diagnostic d’une communication inter-automate via des coupleurs de communication en Ethernet.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Etre totalement autonome sur STEP7 v5 est indispensable pour atteindre les objectifs.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7)
    • Automate S7-300/S7-400
    • E/S décentralisées tyoe ET200
    • Passerelle DP/DP
    • Répéteur de diagnostic
    • Pupitre Opérateur type OP277
    • Pocket BT200

下载

联系我们