Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Certification
  3. SIMATIC
  4. CPT-FAST1 - 课程描述

Certification pour techniciens de maintenance sur TIA PORTAL (CPT-FAST1)

  • Les participants ayant réussi l'examen recevront un Certificat Siemens attestant de leurs compétences.

    Le Zentralverband Elektrotechnik - und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) (association allemande des fabricants de l'industrie électrotechnique et électronique) a défini des directives pour la Formation Continue des professionnels de ce secteur d'activité.

    Conformément aux recommandations du ZVEI., nous avons mis en place une Certification permetant de valider la qualification des techniciens de Maintenance sur les solutions et technologiessuivantes:
    - Modification simple du programme API
    - Exploitation d'un IHM
    - Diagnostic et dépannage des composants du système, composants de l'API, Périphérie décentralisées, réseaux.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationCertification SITRAIN
    Test de prérequisConnaissances Maintenance avancée TIA-PORTAL

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Passer l'examen pratique portant sur la mise en service d'un Automate Programmable et de sa périphérie décentralisée le tout géré par un programme simple.
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Techniciens de Maintenance

课程内容

  • Maintenance de l'API SIMATIC :
    • Localiser systématiquement les pannes dans un système d'automatisation
    • Distinguer les erreurs/anomalies hardware et software
    • Localiser les pannes, erreurs, anomalies dans l'API et dans les périphériques qui y sont reliés
    • Fonctions diagnostiques hardware et software
    • Configurer et attribuer des paramètres à des modules avec diagnostics
    • Gestion d'E/S TOR et analogiques
    • Mise en service et extension de blocs existants
  • Communication industrielle:
    • Mise en service de la périphérie décentralisée
  • Interface Homme Machine (IHM):
    • Configuration de vues
    • Configuration de messages
  • Motion Control:
    • Mise en service d'un entraînement

必备条件

  • Avoir participé aux formations TIA-SERV1 et TIA-SERV2

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Vous aurez besoin de la documentation pédagogique que vous avez reçu lors de vos formations TIA-SERV1 et TIA-SERV2
  • Le module "Certification" est constitué de 2 jours de révison et 1 journée d'examen.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (STEP7-Professional, #WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort panel

培训费用

1,503 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

联系我们