Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS G120
  4. SNG120-IM - 课程描述

Intégration/Maintenance variateur SINAMICS G120 (SNG120-IM)

  • Ce cours concerne les variateurs de la gamme SINAMICS SNG120.
    Il est destiné principalement aux techniciens ayant en charge la mise en œuvre et la maintenance des variateurs de ce type.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement, alimenté par ce type de convertisseur
    • Localiser et éliminer les défauts.
课程类型 标准课程
培训天数 2 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

课程内容

  • Rappels sur les moteurs asynchrones
    • Les convertisseurs de fréquence
    • Présentation de la gamme SINAMICS G120 et G120D
    • Raccordement puissance et commande
    • Paramétrage
    • Pupitre opérateur de base BOP ou avancé IOP
    • Mise en service
    • Paramétrage par technique Binnecteurs-Connecteurs
    • Paramétrage de Fonctions libres
    • Présentation du logiciel de paramétrage StartDrive
    • Communication PROFINET
    • Diagnostics et traitement des défauts
    • Présentation des fonctions Safety
    • Exercices pratiques sur banc didactique.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Notions de bases sur :
    • Les moteurs asynchrones (Principe)
    • Les ponts redresseurs et onduleurs (Principe)
    • La régulation (constitution, grandeurs caractéristiques)
    • Les automates S7 et la communication Profinet

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Le SINAMICS G120D est présenté de façon théorique.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, StartDrive "TIA Portal")
    • Bancs SINAMICS G120
    • Banc S7-1500

下载

联系我们