Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Maintenance TIA-PORTAL pour techniciens connaissant STEP7 v5 (TIA-INSTUP)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens confirmés sur STEP7 v5 ayant en charge la maintenance d’installations à base d'API S7-1500.
    TIA-PORTAL constitue l'environnement de travail pour la maintenance effectué principalement depuis SIMATIC STEP7-Professional.
    Cette formation présente les différences majeures dans le cadre de la maintenance entre SIMATIC Manager et TIA-PORTAL et entre la gamme S7-300/400 et S7-1200/1500.
    Vous apprendrez comment transposer vos connaissances STEP7 sur la nouvelle plateforme TIA- PORTAL.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Sitrain Call+ Oui

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal dans le cadre de la maintenance
    • Vérifier une configuration matérielle SIMATIC S7 avec TIA-PORTAL
    • Connaître le nouveau jeu d'instructions du S7-1500
    • Exploiter les outils de diagnostique de TIA-PORTAL
    • Exploiter les références croisées dans le cadre du diagnostique de panne.
    • Visualisation/forçage des variables
    • Recharger le Projet d’une CPU après son remplacement
    • Recharger le projet d’un IHM après son remplacement
    • Diagnostiquer une communication PROFINET I/O
    • Remplacer un composant défectueux (Entrées/Sorties ET200 etc)
课程类型 标准课程
培训天数 4 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

课程内容

  • Vue d'ensemble de la nouvelle gamme SIMATIC S7-1200/1500
    • Introduction au TIA-Portal
    • Interface de configuration et paramétrage du matériel
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Exploitation et apport des variables API (tags) symbolique
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Nouveau jeu d’instructions du S7-1500
    • Amélioration de la lisibilité du programme à l’aide du nouveau mode d’adressage (SLICE/AT)
    • Rechargement d’un projet HMI avec WinCC-Machine.
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Exploitation des références croisées en vu d’une recherche de panne
    • Visualisation dynamique de programme et du diagnostic du matériel
    • Visualisation/Forçage des variables (Entrées/Sorties/Etc…)
    • Exploitation du tampon de diagnostic
    • Comparaison de programmes
    • Diagnostique d'un variateur de vitesse type G120 sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Documentation, sauvegarde des projets
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Avoir participé à la Formation ST-SERV1, ou avoir un niveau de connaissance équivalent sur STEP7 v5.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort panel
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120

下载

联系我们