Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation avec TIA PORTAL et API S7-1500 (1ère partie) (Formation à distance) (TIA-PR-I1)

  • Cette formation est réalisée avec un formateur connecté à distance qui anime et met à disposition des participants le matériel nécessaire.
    Cette formation est destinée aux techniciens souhaitant acquérir les bases de la programmation avec TIA-PORTAL.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7,SIMATIC WinCC.
    Vous réaliserez un programme simple avec TIA-PORTAL qui mettra en œuvre un API S7-1500, un IHM et des entrées sorties déportées type ET-200SP.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationVoir CPT-FAP
    Formation à distanceModalités ici
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances en Automatisme

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter les fonctions de base de la plateforme TIA Portal
    • Configurer une architecture TIA basée sur un automate programmable, des périphéries décentralisées (E/S, pupitre opérateur) raccordées sur réseau PROFINET
    • Structurer un programme avec les blocs (OB, FB, FC, DB)
    • Connaitre les bases de la programmation en logigramme (LOG) et langage contact (LAD)
    • Réaliser une mise en service des composants TIA
课程类型 网络培训
培训天数 21 小时 (par demi-journée de 3h30)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

课程内容

  • Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée :
    • Introduction au TIA Portal
    • Configuration et paramétrage du matériel
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Création et utilisation des variables API (tags) et adressage Absolu /symbolique
    • Comprendre, documenter, modifier, faire évoluer et tester des programmes avec instructions sur opérations binaires et numériques.
    • Présentation et utilisation d'un bloc de données avec accès optimisé ou non
    • Introduction aux blocs fonctionnels basiques Compteur, Temporisateur
    • Introduction à la configuration PROFINET et WinCC-Machine
  • Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques sur banc pédagogique TIA.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Formation en Automatisme ou expérience confirmée sur la programmation de produits équivalents.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet.
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une camera permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Attention ne pas confondre cette formation avec TIA-PRO1 plus complète et proposée sur 35h.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

培训费用

1,460 EUR
Prix en EURO HT par personne

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull starfull star (4.8 of 5 for 28 评分)
联系我们