Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Exploitation de la bibliothèque CEMAT (PCS7-CEMAT)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique de maintenance de niveau II.Les stagiaires se familiarisent avec les principales fonctions de contrôle et de supervision du CEMAT. CEMAT est un système de contrôle de processus basé sur SIMATIC PCS7, utilisé dans les cimenteries et les usines minières.Les blocs et les faceplates CEMAT ont été développés en fonction des exigences de l'industrie du ciment et des mines et sont utilisés dans des usines de ciment et de mines dans le monde entier. Ils exploiteront les différents outils de tests et de diagnostics disponibles dans le système.
    nullnull
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF "Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Se familiariser avec les principales fonctions de contrôle et de supervision du CEMAT.
    • Appliquer les règles d'ingénierie pour la connexion des blocs CEMAT
    • Appliquer le paramétrage de l'interface HMI
    • Créer un projet PCS7 pour le CEMAT.
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

课程内容

  • Aperçu des fonctions CEMAT
  • Structure des modules, philosophie de commande, fonctions de diagnotic, moedes de commande Biblioghèque Minerals_Cemat
    • Fonctions de commande en boucle ouverte et de commande en boucle fermée dands le CEMAT,
    • Connexion des blocs CEMAT das CFC,
    • Génération d'images de processus à l'aide des symboles et des faceplates de CEMAT
    • Contrôle-commande du procédé pour un poste opérateur
  • Paramères de configuration du CEMAT
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Connaissances en ingénierie de projet SIMATIC PCS7

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

下载

联系我们