Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation évoluée 8XXD-PL/SL, 828D et ONE : IHM Advanced et OPERATE (8XXD-P2)

  • Cette formation est disponible en présentiel ou en distanciel. Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D/840Di/810D PowerLine et 840D SolutionLine quelque soit l'Interface Homme Machine (IHM). Elle permet aux programmeurs et techniciens méthodes sur machine-outils d'exploiter les fonctions évoluées spécifiques propre à SIEMENS et disponibles sur les CN.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer des décalages d'origine pour des repères orientés (FRAMES)
    • Définir des données Utilisateurs (GUD/LUD)
    • Exploiter la programmation structurée
    • Créer des cycles utilisateurs avec paramètres
    • Programmer des dégagements d'urgence
    • Synchroniser les programmes pour plusieurs groupes d'axes (CANAUX)
    • Programmer une prise de cotes A la volée avec un palpeur à déclenchement
    • Programmer des tâches d'automatisme dans la CN (ACTIONS SYNCHRONES)
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Programmeurs
  • Intégrateurs

课程内容

  • Etude et utilisation des variables système :
    • Langage évolué : fonctions non standardisées (FRAME, Test, Polynôme)
    • Langage symbolique (MACRO, GUD)
    • Mise en œuvre de cycles spécifiques avec leur interface conversationnelle graphique
    • Gestion de chaines de caractères (Journal ou Messagerie)
    • Programmation d'actions et de fonctions synchrones dans la CN
    • Fonctions d'interruption de programmes
    • Coordination de programmes
    • Mesure avec palpeur à déclenchement
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Avoir participé à la formation 8xxD-P1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Formation réalisée sur IHM Advanced
  • Ne sont pas abordés dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques à la machine
    • Les cycles de mesure SIEMENS
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Banc SINUMERIK 840D-SL
    • Pupitre Opérateur
    • Tableau de commande machine
    • Simulation graphique 3D intégrée au pupitre
    • Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)

下载

联系我们