Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation/Exploitation : IHM OPERATE SHOPTURN (8XXDSO-ST)

  • Cette formation concerne les commandes numériques 8xxD PowerLine ou SolutionLine intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate SHOPTURN. Elle permet aux Opérateurs/Programmeurs sur Tour équipé de ce type de CN d'acquérir des connaissances approfondies sur l'utilisation et l'élaboration de programmes avec ShopTurn.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer un programme pièce A partir d'un plan et d'en assurer l'exécution sur sa machine.
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Opérateurs
  • Programmeurs

课程内容

  • Utilisation des fonctions ShopTurn :
    • Définition de l'origine pièce
    • Gestion des outils
    • Notions pour programmation pièce :
    • Axes d'outils, plans de travail
    • Cotation absolue et relative
    • Mouvements rectilignes et circulaires
    • Vitesses de coupe et de rotation
    • Création de programmes pièces
    • Elaboration de contours complexes selon un plan de pièce :
    • Utilisation des cycles de perçage et de tournage de ShopTurn
    • Manipulation et gestion de programmes.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • La connaissance du tournage et de la machine sont indispensables pour atteindre les objectifs.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN avec HMI SINUMERIK Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les conditions de coupe.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Simulation des exercices sur le logiciel SINUTRAIN

下载

联系我们