Utbildningen är för dig som vill lära dig grunderna i hur man programmerar Simatic S7 med Step 7 under plattformen TIA Portal. Vi går igenom verktygen för konfigurering av hårdvara inklusive distribuerad I/O via Profinet, programhantering med block och variabler samt programmering i form av logiska funktioner, talbearbetning och analogvärdeshantering. Vi går också igenom verktyg för systeminformation och diagnostik för felsökning. I mån av tid och intresse finns möjlighet att testa att konfigurering av motorstyrning med startdrive.
Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel Automation Basic (Curriculum) samt andra ämnen som TIA Portal – Structured programming och många fler. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av projektering, programmering och/eller driftsättning av styrsystem.
课程内容
Systemöversikt Simatic S7
Introduktion till TIA Portal
Konfigurering och parametrering av hårdvara
Introduktion till Profinetkommunikation
Programmeringseditor
Blocktyper och strukturerad programmering
Varibler, adressering och datatyper
Logiska funktioner
Jämförare, räknare och timers
Diagnostik och programtest
Strukturerad programmering
Lagring av data i minnen och datablock
Introduktion till HMI/WinCC Comfort
必备条件
Programmerare som har erfarenhet av PLC och PLC-programmering.
注意事项
Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system tillsammans med ET 200SP I/O och Comfort Panel.