Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Exploitation 840D-SL, 828D : IHM SINUMERIK OPERATE (8XXDSO-OP)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK type 840D SolutionLine possédant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate. Elle permet aux Opérateurs d'acquérir les connaissances approfondies nécessaires au maniement de ce type de CN.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le pupitre opérateur et le Tableau de Commande Machine
    • Utiliser les écrans standard de conduite machine
    • Interrompre et reprendre un cycle d'usinage.
    • Créer, modifier, exécuter et sauvegarder un programme.
    • Créer, modifier des outils et des décalages d'origines.
    • Travailler en manuel (mesure, palpage, ¿)
课程类型 标准课程
培训天数 4 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Opérateurs et aux régleurs sur machines-outils.

课程内容

  • Utilisation des fonctions CN :
    • Fonctions "Machine" :
  • Chargement et sélection d'une pièce
    • Modes de fonctionnement
    • Travail en manuel (mesure , palpage)
    • Procédure d'interruption et de reprise de cycle
    • Fonctions "Paramètres d'usinage" :
  • Réglages d'outils
    • Réglages des décalages d'origine
    • Données de réglage
    • Fonctions "Programme" :
  • Modifications simples d'un programme-pièce
    • Manipulation sur les programmes
    • Fonctions "Services" :
  • Sauvegarde et chargement d'un programme
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Notions de conduite de machines à commande numérique.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK avec IHM Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Banc SINUMERIK 840D-SL
    • Pupitre Opérateur
    • Tableau de commande machine
    • Simulation graphique 3D intégrée au pupitre
    • Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)

下载

联系我们