Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Développer des pages pour IHM Operate avec Run My Screen (84SL-RMS)

  • Run My Sreen est le successeur de Easy Sreen. Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SL et 828D intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK OPERATE version >=4.7. Elle est destinée aux intégrateurs (pour enrichir l’IHM) ou aux utilisateurs finaux (pour fabriquer des pages de production). Elle permet de créer des pages appelées par la navigation ou le programme pièce ou encore par l’automate. .
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer des pages spécifiques
    • Créer des cycles spécifiques
    • Utiliser des Fenêtres depuis le programme pièce
    • Personnaliser les pages et les appeler avec l’automate
    • Créer un groupe fonctionnel complet CUSTOM
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Intégrateurs
  • Programmeurs pièces

课程内容

  • Présentation de l’architecture
    • Fichiers de démarrage par Easyscreen.ini
    • Syntaxe essentielle de Run My Screen
    • Génération du code G
    • Fichiers de langues (en fonction de la langue d’OPERATE)
    • Le groupe fonctionnel CUSTOM
    • Appel de pages par programme Pièce
    • Appel de pages par L’automate
    • Nouveautés de la version 4.7
    • Utilisation des PI_SERVICES
  • Exercices pratiques réalisés sur le logiciel SINUTRAIN
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Notions d'usinage, première expérience en programmation de commande numérique
  • Bien connaitre les menus de SINUMERIK OPERATE.
  • Avoir des notions sur l’automate de la CN
  • Avoir des notions de EASYSCREEN ou RUNMYSCREEN

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK avec IHM Advanced
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • PC/PG équipée du logiciel SINUTRAIN

下载

联系我们