Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Développer des pages pour IHM Operate avec Easy XML (84SL-ESXML)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SL et 828D intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK OPERATE version >=4.7. Elle est destinée aux intégrateurs (pour enrichir l’IHM) ou aux utilisateurs finaux (pour fabriquer des pages de production). Elle permet de créer des pages appelées par la navigation ou le programme pièce ou encore par l’automate. .
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer une page a l’intérieur d’un groupe fonctionnel (MACHINE,PARAMETRE…)
    • Programmer une page dans un groupe seul (CUSTOM, MENU_USER, MENU_FUNCTION)
    • Appeler des pages depuis le programme pièce (Commande MMC)
    • Appeler des pages depuis l’automate (PLC HARDKEYS)
    • De créer des applications ou widgets dans SIDESCREEN (à partir de V4.8)
    • De créer des pages avec des textes dans plusieurs langues
    • De créer du code ISO (Pas dans l’éditeur de texte)
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Intégrateurs
  • Programmeurs pièces

课程内容

  •  
    • Configuration basique
    • Création de fichiers xml
    • Groupe CUSTOM
    • Création de textes en langues étrangères
    • Création de page SideScreen ou DisplayManager
    • Création de Widgets SideScreen ou displayManager
    • Appel de pages depuis l’automate
    • Appel de page depuis le programme CN avec MMC()
    • Afficher des graphiques
    • Créer des pages avec des boutons tactiles
    • Accéder aux données CN PLC et DRIVE
  • Exercices pratiques réalisés sur le logiciel SINUTRAIN

必备条件

  • Notions d'usinage, première expérience en programmation de commande numérique
  • Bien connaitre les menus de SINUMERIK OPERATE.
  • Avoir des notions sur l’automate de la CN
  • Avoir des notions de EASYSCREEN ou RUNMYSCREEN

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK avec IHM Advanced
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • PC/PG équipée du logiciel SINUTRAIN

下载

联系我们