Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Programmation usinage 840D-SL, 828D et ONE : IHM SINUMERIK OPERATE (8XXDSO-P1)

  • Cette formation est disponible en présentiel ou en distanciel. Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SolutionLine, One,,828D ou 808 intégrant une Interface Homme Machine [IHM) SINUMERIK Operate. Elle est destinée aux programmeurs et aux régleurs sur machine-outils Les participants se familiarisent avec le maniement de la CN et apprennent la programmation d'usinage basée sur les cycles standard de Perçage, Fraisage et Tournage.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le pupitre opérateur et le Tableau de Commande Machine
    • Utiliser les écrans standard de conduite machine
    • Créer ou modifier un programme-pièce
    • Utiliser un programme-pièce
    • Introduire des correcteurs d'outils
    • Introduire des décalages d'origine
    • Tester un programme.
    • Travail en mode manuel ( mesure, palpage)
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Programmeurs pièces, Usineurs

课程内容

  • Exploitation :
    • Stratégie d'utilisation -Travail en mode manuel (mesure, palpage)
    • Création de fichiers programmes
    • Simulateur graphique intégré
    • Sauvegarde des programmes
    • Programmation :
    • Décalages d'origines, corrections d'outils
    • Appels de sous-programmes
    • Cycles de perçage, de fraisage et de tournage (ProgramGuide)
    • Structure de programme (if, then, else....)
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Notions d'usinage, première expérience en programmation de commande numérique
  • Notions d'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires).

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK avec IHM Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques à la machine
    • Le 5 axes
    • Le langage évolué (voir 8XXD-P2)
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Banc SINUMERIK 840D-SL
    • Pupitre Opérateur
    • Tableau de commande machine
    • Simulation graphique 3D intégrée au pupitre
    • Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)

培训费用

2,430 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull starfull star (4.7 of 5 for 8 评分)
联系我们