Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Intégration de SAFETY Integrated sur SINUMERIK ONE (NC-ONE-SAF)

  • Cette formation concerne les CN SINUMERIK ONE équipées de l'option Safety Integrated.
    Elle est destinée aux techniciens ayant à intégrer et à mettre en service les fonctions de sécurité intégrées à ce type de CN
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisNon
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • • Mettre en œuvre les fonctions Safety Integrated de la CN SINUMERIK
  • • Réaliser un Procès Verbal de Réception Safety Integrated
课程类型 标准课程
培训天数 3 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  •  
    • Automaticien
    • Technicien de maintenance

课程内容

  •  
    • Sécurité sur les machines
    • Aperçu des produits
    • Principes de fonctionnement
    • Configuration matérielle
    • Intégration des capteurs et actionneurs
    • Mise en service des entrainements
    • Programme de sécurité
    • Dynamisation forcée
    • Test de réception
  • Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Avoir participé aux formations suivantes est indispensable pour atteindre les objectifs :
    • NC-ONE-UP ou avoir un niveau équivalent
    • TIA-PRO1 + TIA-SAFETY ou avoir un niveau équivalent.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 8xxD
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal)
    • CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
    • 1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP Safety + S120 + Moteurs)

培训费用

1,641 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

下载

培训满意度

关于此门课程的客户满意度

full starfull starfull starfull star half star (4.3 of 5 for 3 评分)
联系我们