Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Passage de la SINUMERIK 840D-SL à la SINUMERIK ONE (NC-ONE-UP)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK ONE.
    Elle permet aux spécialistes de la CN 840D-SL d’acquérir rapidement les connaissances nécessaires à la planification du projet et à la mise en service d’une commande numérique de type SINUMERIK ONE en tant que jumeau numérique et réel.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter la configuration pour créer et tester différentes configurations d'installations afin de trouver la plus adaptée.
    • Assurer la mise en service du système de commande du SINUMERIK ONE avec un entraînement SINAMICS S120.
    • Adapter de manière optimale la CN à la machine afin d'optimiser la productivité.
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Intégrateurs
  • Constructeurs de machines
  • Techniciens de maintenance expert

课程内容

  •  
    • Vue d'ensemble et composantes de SINUMERIK ONE
    • Aperçu de la fonctionnalité de SINUMERIK ONE
    • Sauvegarde des données du SSD/SD,remise en service, mise à niveau du logiciel CN
    • Mise en service du Digital Twin avec TIA-Portal et CreateMyVirtualMachine
    • Adaptation des fonctions de commande à la machine avec les données de la machine et les signaux de l'interface PLC
    • Mise en oeuvre de la logique Safety et Safety basic sur les entrainements (STO)
    • Notion de gestion d'outils
    • Présentation de la migration de projets Step7 classiq vers TIA Portal Sinumerik ONE
    • Transfert de données vers la machine réelle
    • Configuration des entraînements et affectation des axes
  • Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  •  
    • Expérience pratique de l'intégration de la SINUMERIK 840D-SL
    • TIA-PRO1 + TIA-SAFETY ou avoir un niveau équivalent.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 8xxD
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Les cinématiques 5 axes
    • Les fonctions de sécurité Safety Integrated (Safety étendu)
    • L'étude détaillée de l'interface CN/AP
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal)
    • CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
    • 1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP Safety + S120 + Moteurs)

下载

联系我们