Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Système
  3. Système Neo
  4. NEO-MA - 课程描述

Maintenance PCS neo (NEO-MA)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique de maintenance de niveau I et de niveau II.
    Les stagiaires découvriront le système PCS Néo ainsi que la structure d'un projet PCS Néo
    Ils exploiteront les différents outils de tests et de diagnostics disponibles dans le système.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Déterminer l'origine d'une panne simple.
    • Échanger un élément matériel périphérique.
    • Remettre en marche le procédé.
    • Sauvegarder et restaurer un projet.
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Technicien de Maintenance niveau 2

课程内容

  • Présentation du système PCS Néo
    • Règles de câblage et d'installation du système avec un AS410-5H
    • Diagnostic d'une panne réseau PROFINET IO
    • Diagnostic de la communication entre contrôleur et poste opérateur
    • Structure d'un projet PCS Néo
    • Contrôle-commande du procédé pour un poste opérateur
    • Analyse du procédé à partir des diagrammes CFC
    • Analyse du procédé à parti des marches séquentielles avec l'éditeur SFC
    • Exploitation des messages système d'aide au diagnostic
    • Remplacement d'un composant défectueux du système
    • Gestion des droits Utilisateurs
    • Sauvegarde/Restauration du projet
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Avoir une connaissance du processus clients.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Station de travail AS410H
    • E/S décentralisées type ET200 HA

下载

联系我们