Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Digital Industries
  2. Système
  3. Système Neo
  4. NEO-BASIC - 课程描述

Développement application PCS neo (NEO-BASIC)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant en charge la réalisation d'un projet PCS neo,.
    Il permet la prise en main du système PCS neo ainsi que ses outils de configuration,
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

培训目的

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Configurer un système complet incluant la périphérie décentralisée avec des signaux TOR et analogiques.
    • Créer un projet complet
    • Simuler son application sur un controleur virtuel + logiciel de simulation de process (SIMIT)
课程类型 标准课程
培训天数 5 天 (7 heures par jour)
培训语言 fr

培训对象

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

课程内容

  • Vue d'ensemble du système ainsi que son installation avec les certificats.
  • Configuration du système avec un AS410-5H et periphérie décentralisée sur PROFINET
  • Mise en oeuvre d'un bloc CFC avec bloc d'affichage (Création, Chargement, Debug)
  • Ingénierie des équipements avec hiérarchie des équipements, objets de processus de l'APL, y compris l'ingénierie à l'aide de requêtes Excel.
  • Utilisation du contrôleur virtuel et de SIMIT pour les tests (mise en service virtuelle)
  • Utilisation des templates pour la création en masse.
  • Gestion des utilisateurs/droits
  • Exploitation du système à partir des vues de l'ingénierie de surveillance et de contrôle.
  • Ingénierie multi-utilisateurs avec le modèle de session : Synchronisation des changements, verrouillage des objets et des zones.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

必备条件

  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Avoir une connaissance du processus clients.

注意事项

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

下载

联系我们