Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINAMICS S120 Service and Commissioning - servo control with Starter / SINAMICS S120 服务与调试课程-伺服控制(基于Starter) (D7212)

培训目的

  • 本课程是SINAMICS S120驱动系统的基础课程。课程中介绍调试、参数设置、维护、驱动系统优化和诊断的基础知识。同时,本课程还包括了PROFIBUS通讯和基本定位的基础知识部分内容。本课程还配备了相应的实验设备以及大量的实际练习供学员操作。完成此课程的学习,学员将能够在PC机上熟练使用STARTER调试软件对SINAMICS S120系统进行配置和调试,并且能够使用SINAMICS S120系列产品执行完整的自动化解决方案。
课程类型 标准课程
培训天数 5 天
培训语言 en, zh

培训对象

  • 编程人员、调试人员、设计人员、服务人员、维护和维修人员

课程内容

  • 驱动系统基本知识介绍
  • 驱动系统设计及资料概况
  • 利用软件STARTER进行调试和参数设置
  • 诊断工具介绍
  • PROFIBUS通讯介绍
  • 伺服和矢量控制方式下的软件功能、闭环控制以及优化介绍
  • 基本定位控制的调试
  • 硬件组成及接线
  • 参数结构及功能图介绍
  • 培训设备上的实际操作练习

必备条件

  • 应具有交流电动机、数字传动装置和控制技术的基础知识

培训费用

6,800 CNY

下载

联系我们