Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om driftsättning av Sinamics S120 med mjukvaran Startdrive i TIA Portal.
Moderna omriktare erbjuder flera olika funktioner och inställningar och genom att göra detta på rätt sätt kan du spara tid och undvika fel.
Under denna utbildning kommer du att steg för steg lära dig bland annat driftsättning, parametersättning och hur du sparar data med mjukvaran Startdrive i TIA Portal.
Med rätt parametersättning stöds en pålitlig drift av hela anläggningen.
Efter avslutad utbildning har du lärt dig att ta omriktaren Sinamics S120 i drift och du kan anpassa parametrarna i omriktaren till respektive applikation och använda diagnostikverktygen för att felsöka om något fel skulle uppstå vid driftsättning eller under drift.
Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut. Mer information om SITRAIN access
Design och funktionella principer av omriktaren Sinamics S120
• Kontrollenhet, likriktare och motormoduler
• Motorer, encoders och inteface.
Parametrering, data back-up och diagnostik med mjukvaran Startdrive i TIA Portal:
• Online anslutning via Profinet och Ethernet
• Projektstruktur: omriktarobjekt och omriktarkomponenter
• Topologi av DRIVE-CLiQ-Interface
Funktionsdiagram: Börvärdeskanal, in- och utgångssignaler
Styrsignaler och interna signalsammankopplingar genom att använda BiCo-teknologi
Optimering av varvtalsregulatorn med automatiska funktioner
Funktions principer för driftlägen Servo och Vector
Analys av driftstatus genom att använda signaler, varningar och fel.
Monitorering av signaler med tracefunktionen
Introduktion till positionering och Safety Integrated
Datautbyte med Simatic S7 via Profinet med PROFIdrive standardtelegram
Praktiska övningar på utbildningsutrustning med Sinamics S120
课程类型
标准课程
培训天数
4 天
培训语言
sv
必备条件
Datorvana och grundläggande automationskunskaper motsvarande utbildningen Simatic TIA Portal service 1 samt intresse för drivteknik.
注意事项
• Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Sinamics S120 samt Simatic S7-1500.
• Om du är intresserad av en utbildning där man använder mjukvaran STARTER så rekommenderar vi utbildningen "Sinamics S120 startup & service (DR-SNS-SIS)" som använder STARTER istället för STARTDRIVE men i övrigt har ungefär samma innehåll.