Utbildningen öppnar vägen för en bättre förståelse för praktisk programmering av maskinsäkerhetsfunktioner i en enskild maskin eller en anläggning. Under utbildningen varvas teori i maskinsäkerhet tillsammans med praktiska exempel för att lösa säkerhetsfunktioner. Vi tittar på vad som behövs för att uppnå olika säkerhetsnivåer (SIL/PL(Cat.) och hur säkerhetsfunktioner kan realiseras med programmeringsverktyget. Vi ser även exempel på kommunikation mot andra säkerhetssystem. Utbildningen syftar till att med utgångspunkt från olika applikationsexempel behandla helhetsperspektivet maskinsäkerhet och programmering med inriktning på lösning med Simatic S7 Distributed Safety.
课程类型
标准课程
培训天数
4 天
培训语言
sv
培训对象
Utbildningen vänder sig till programmerare som även har ett ansvar för personsäkerheten eller som vill få förståelse till hur den processen fungerar.
课程内容
Introduktion till maskinsäkerhet
Simatic S7 Distributed Safety
Hårdvarukonfigurering
Skillnader mellan standard-CPU och F-CPU
Uppbyggnad av F-program
Systemets reaktion vid fel
Programeditorn
Applikationsbiblioteket
Felsäker kommunikation
Säkerhetstänkande tillsammans med programmering
必备条件
Vana programmerare som tidigare har gått någon av utbildningarna Simatic S7 service 2, Simatic S7 programmering 1 eller har motsvarande kunskaper. Grundläggande kunskaper i maskinsäkerhet är önskvärt men ej nödvändigt.
注意事项
Utbildningen genomförs på svenska med material på svenska. Praktiska övningar genomförs på S7-300F-system med ET200S-noder samt olika typer av säkerhetskomponenter plus simulering av signaler.