Benim Panelim

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC WinCC, System Course (ST-BWINCCS)

  • WinCC V8.x, otomasyon ortamında kanıtlanmış ve güçlü SCADA sistemidir. SCADA sisteminizi modernize etmek veya bakım yapmak ya da tamamen yeni bir SCADA sistemi oluşturmak mı istiyorsunuz? Temel işlevleri öğrenmenize yardımcı olacak bu eğitim kursuna katılın.

Hedefler

  • SCADA sistemi (Denetim Kontrolü ve Veri Toplama) WinCC V8.x, süreçlerin, üretim akışlarının, makinelerin ve tesislerin görselleştirilmesi ve operatör kontrolü için tasarlanmıştır.
  • Bu kursta, SIMATIC WinCC'yi uygulamalarınız için kolay ve hızlı kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca mesajları ve değerleri nasıl kaydedeceğiniz ve uygun logları nasıl tasarlayıp uygulayacağınız gösterilecek. Sistemi güvenilir şekilde çalıştırmayı öğrendikleriniz sayesinde mühendislik aşamasını etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
  • Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
  • • SIMATIC WinCC'yi verimli ve güvenilir şekilde çalıştırmak
  • • SIMATIC WinCC projelerini anlamak ve düzenlemek
  • • Operatör arayüzünü optimal şekilde tasarlamak ve ön plakaları seçici kullanmak
  • • Ekran navigasyonu ve kullanıcı yönetimi oluşturun
  • • Mesajlar, alarmlar ve ölçülen değerler için kayıt kavramlarını uygulamak
  • • SIMATIC S7'den seçici olarak değerlere erişmek ve bu değerleri WinCC'de görüntülemek ve daha ileri işlemek
  • • Kullanıcı tanımlı betikler oluşturun
  • • WinCC'nin açıklığının avantajlarını anlamak
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil en

Hedef Kitle

  • WinCC projeleri oluşturmak ve/veya düzenlemekle görevlendiriliyorsunuz. İster yeni başlıyor olun ister WinCC'ye zaten maruz kalmış olun, bu kurs size WinCC ile güvenle çalışabilmeniz için yeni bilgiler sunacaktır.
  • • Programcılar
  • • Göreve girme mühendisleri
  • • Mühendislerin yapılandırılması
  • • Hizmet personeli
  • • Bakım personeli
  • • Hizmet personeli
  • • Operatörler

İçerik

  • Ürün versiyonu: WinCC V8.1 ve SIMATIC S7-1500
  • • SIMATIC WinCC'nin sistem genel özetleri: örneğin, çeşitli WinCC lisansları, olası sistem yapılandırmaları genel görünümü
  • • WinCC projeleri: Proje oluşturma, proje türleri, veri yapısı
  • • Kontrolörlerle iletişim: Olası kontrolörlerin genel bakışı, SIMATIC S7 ile bağlantının konfigürasyonu, iletişim için yapılandırma sınırları, tanı seçenekleri
  • • Etiketler ve gruplar oluşturmak, Yapılandırma Stüdyosu ile etkili çalışma, iç ve dış etiketler, sistem bilgi kanalı, etiket değerlerinin simülasyonu
  • • Çapraz Referans Editör
  • • Grafik Tasarımcı ile etkili çalışmak
  • • Ekrandaki nesnelerin etiket bağlantısı, yapılandırma diyalogları, dinamik sihirbazı, animasyon, dinamik diyalog, doğrudan bağlantı, C scriptleri ve VB betikleri kullanılarak dinamizasyonu
  • • C scriptleri ve VB scriptleri için tanı ve performans yönergeleri
  • • Kullanıcı tarafından oluşturulan fonksiyonlar ve ekrandan bağımsız eylemler için Küresel Script Editörü
  • • Kullanıcı yönetimi: WinCC kullanıcıları ve grupları, yetkilendirme seviyeleri
  • • Ekran penceresi ve ön ekli ön ekli ve ön plaka tipleri aracılığıyla ön plaka teknolojisi
  • • Etiket kaydı: Arşivler ve arşiv etiketleri, arşiv yapılandırması, arşivleme türleri, OnlineTrendControl
  • • Alarm kaydı: Alarm prosedürleri, alarm sınıfları ve türleri, arşiv yapılandırması, alarm kontrolü, sistem alarmları, durum etiketleri
  • • Kullanıcı Arşivleri seçeneğiyle veri arşivleme
  • • S7-1500 ile İletişim
  • • Raporlama için Rapor Tasarımcısı

  • Kurs ücretine dahil: Dijital öğrenme platformuna ücretsiz erişim SITRAIN erişimi – kursun başlamasından bir hafta önce başlayıp kursun bitmesinden iki hafta sonrasına kadar. Öğrenme Üyeliği ile, bu Öğrenme Etkinliği'nin içeriğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir, ayrıca diğer ilginç konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.

Katılımcı önkoşulları

  • Otomasyon teknolojisi hakkında temel bilgi

Not

  • Sizin için diğer ilginç eğitimler: SIMATIC WinCC, İleri Düzey Kurs (ST-BWINOND)


  • Öğrenme Üyeliği, kursun başlamasından 7 gün önce başlar ve kursun bitmesinden 14 gün sonra sona erer. Bu süre boyunca, mevcut 480'den fazla web tabanlı eğitimin tamamına erişiminiz vardır.

İndirilenler

İletişim