You will acquire general knowledge of the many different ways in which these devices can be employed and will learn how to use the testing and diagnostic functions as well as how the devices are linked together via PROFIBUS / PROFINET.
Hedefler
Sie erhalten einen Überblick über die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten dieser Geräte, lernen die Test und Diagnosefunktion zu nutzen sowie die Anbindung an den PROFIBUS / PROFINET zu beherrschen.
Tip
Sınıf eğitimi
Süre
2 gün
Dil
de
Hedef Kitle
Programmierer
Inbetriebsetzer
Projektierer
Instandhalter
Wartungspersonal
Servicepersonal
İçerik
Gerätespektrum SIMOCODE pro (Stromerfassungsmodule, Grundgerät, Erweiterungsmodule, fehlersichere Digitalmodule, Bedienbaustein, Zubehör)
SIMOCODE pro-Funktionen (Motorschutz- und Steuerfunktionen, Überwachungs- und Diagnosefunktionen, Logikfunktionen)
Parametrierung und Diagnose mit SIMOCODE ES
Kommunikation (Anbindung über PROFIBUS DP / PROFINET an SIMATIC S7)
Migration eines Wendestarter Parametersatzes von SIMOCODE ES 2007 ins TIA Portal
Praktische Übungen am Beispiel der Steuerfunktion Wendestarter (Parametrierung mit SIMOCODE ES, Test- und Diagnosefunktionen)
Katılımcı önkoşulları
Grundkenntnisse der Schalt- und Steuerungstechnik erforderlich.
Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik wünschenswert.