Bu TIA kursu Donanımsal ve programsal hataların bulunması giderilmesi konusuna odaklanmıştır. Bu konu ile ilişkili olarak operatör panellerinin, motor sürücülerinin ve MPI veya Profibus-DP ile yapılan standart haberleşmenin temelleri gösterilecektir. Konubaşlığı olan hata teşhisi makine/sistem duruş suresini azaltır.
Bütün konular gerçek bir S7300 PLC sistemi,ET200S Profibus terminali,TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tip
Sınıf eğitimi
Süre
5 gün
Dil
tr
Hedef Kitle
Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.
İçerik
Temel donanım hatalarını fark etme ve giderme
Çeşitli blok tiplerinin kullanım imkanları (FC, FB, OB, DB)
Analog sinyal işlemenin prensipleri
STEP 7 programını kullanarak hata bulma ve giderme
CPU’yu Stop moduna götüren program hatalarının bulunması ve giderilmesi
Birden fazla çıkış ataması gibi lojik program hatalarının bulunması ve giderilmesi
MPI ve Profibus-DP şebekesi hatalarının bulunması
TP170B operatör paneli programında düzeltme yapılması
MM420 motor sürücüsünün parametrelerinde değişiklik yapma
Katılımcı önkoşulları
Simatic S7 SERV 1 kursuna katılmış olmak veya içeriğine vakıf olmak.