Bu kurs ile katılımcılar otomasyon sistemlerinin elektrik ve mekanik tasarımı hakkında bilgilenmiş, STEP7 yazılımı ile otomasyon sisteminin konfigürasyonu ve parametre atamalarını yapabilir ve basit lojik programlar oluşturma için gereken temel bilgilere erişecekler. Bunlar ile beraber katılımcılar operatör paneli, Profibus-DP ile merkezi olmayan I/O terminallerinin temelleri ve MM4 motor sürücülerinin kullanımı konusuna giriş yapacaklar.
“Totally Integrated Automation” TIA kavramı gösterilecek. Kurs sonunda katılımcılar basit hardware hatalarını teşhis edebilir, modül değişimi yapabilir ve işletmedeki makine/sistem duruş suresini azaltır seviyeye gelecektir.
Bütün konular gerçek bir S7300 PLC sistemi, ET200S Profibus terminali,TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tip
Sınıf eğitimi
Süre
5 gün
Dil
tr
Hedef Kitle
Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.
İçerik
Sisteme genel bakış ve SIMATIC S7 ailesinin performans karakteristikleri
STEP7 Basic program paketinin içeriği
Bir otomasyon sisteminde programın işlemesi
Lojik ve sayısal işlemler
Otomasyon sisteminin parçaları ve kurulumu
Modüllerin adreslenmesi ve kablajı
Otomasyon sistemini donanım ve program olarak devreye alma
S7-300’lerin donanım konfigürasyonu ve parametre atamaları
Bu konuların eğitim seti üzerinde egzersizleri
TB170B operatör panelinin, MM420 motor sürücüsünün tanıtımı
Profibus-DP yapısı ve parametre atamaları
Program düzeltmelerini kayıt edilmesi ve dokümantasyonu
Katılımcı önkoşulları
Temel bilgisayar kullanım bilgilerine sahip olmak.