Benim Panelim

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

PROFINET IO - Basics (FR) (IK-PN-B)

Hedefler

  • Le cours est destiné aux participants qui ont une bonne formation technique et qui doivent assumer des tâches de conception, de réalisation de projets, de programmation et de mise en service, et qui veulent programmer un réseau Profinet avec un S7-300 ou S7-400 comme maître.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 1 gün
Dil fr

Hedef Kitle

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

İçerik

  • Concept Ethernet (adresses MAC, IP, physique du bus,...)
  • Comparaison entre PROFIBUS / PROFINET IO (RT (temps réel) - IRT (temps réel isochrone)
  • Aperçu Profinet et structure des réseaux
  • Configuration de Profinet IO dans STEP7
  • Intégration Profibus DP dans Profinet IO
  • Diagnostic dans le logiciel STEP7

Katılımcı önkoşulları

  • Connaissance de la matière vue dans les cours système S7 partie 1 (F-S7SYS1) et partie 2 (F-S7SYS2).

Not

  • Documentation : anglais / allemand
  • Instructeur : francophone

Fiyat (KDV hariç)

470 EUR

İndirilenler

İletişim