Benim Panelim

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

PROFINET Sistem (IK-PNSYS)

Hedefler

  • PROFIBUS Uluslararası’nın ( PI ) bir üyesi olan Siemens’den, otomasyon için endüstriyel ethernetin bir standartı olaran geleceğe yönelik PROFINET hakkında bilgiler edinin.
  • SIMATIC NET bileşenlerini kullanarak, PROFINET ağını parametrelendirmeyi, devreye almayı ve hızlı ve etkili biçimde arıza gidermeyi öğreneceksiniz .
  • Çok sayıda uygulamalı egzersizler ile edindiğiniz kuramsal bilgileri pekiştireceksiniz
Tip Sınıf eğitimi
Süre 3 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Teknik Öğretmenler, Elektrik ve otomasyona yönelik proje, bakım ve işletme personeli, mühendisler, ve ustabaşılar.

İçerik

  • PROFINET IO konfigürasyon ve programlama teknikleri, PROFINET RT ve IRT temel kavramları
  • Link modüleri ile Profibus DP sistemlerin Profinet'e entegrasyonu
  • Tesis çapında farklı firmaların Profinet ürünlerini projelendirme ve arıza teşhis yöntemleri
  • PROFINET IO ağları için kurulum bilgileri
  • PROFINET cihazlarında entegre web servislerinin tanıtımı
  • I-Device, I-Slave: Akıllı cihazlar arasında haberleşme
  • PROFINET OPC Server ile PROFINET cihazlarındaki datalara erişim bilgisi
  • Konuları derinlemesine pekiştiren uygulamalı örnekler

Katılımcı önkoşulları

  • S7-PR1, -PR2 veya SYS1 ve SYS2 kurslarındaki konularında SIMATIC S7 bilgisi, Windows tabanlı bilgisayar kullanabilme becerisi.

Fiyat (KDV hariç)

660 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull star empty star (3 derecelendirme üzerinden 3,6 / 5)
İletişim