Benim Panelim

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online-Eğitim SIMATIC PCS 7 Sistem 2 (ST-PCS7SY2)

  • Bu çevrimiçi kursta, SIMATIC PCS 7 proses kontrol sistemiyle çeşitli mühendislik olasılıklarını yapılandırılmış ve verimli bir şekilde nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Saha seviyesinden otomasyon sistemine, işletim ve izleme sistemine kadar tüm kontrol sistemini yapılandırırsınız.

Hedefler

  • Orijinal SIMATIC PCS 7 deney setlerinde alıştırmalar yaparak, bir tesisin proses otomasyonu için HMI seviyesine kadar PCS 7 yazılımını uygulayacaksınız. Tüm alt sistemlerin entegrasyonu, tesis odaklı mühendislik, veri yönetimi ve proje yönetimi gibi SIMATIC PCS 7 özellikleri, SIMATIC PCS 7 ile verimli ve uygun maliyetli mühendislik sağlayan gelişmiş işlevlerle desteklenmektedir.
  • Tamamen Entegre Otomasyonun (TIA) faydalarından kendiniz yararlanın ve tesisinizin entegre bir görünümünü nasıl elde edeceğinizi öğrenin!
  • Bu entegrasyon sayesinde arızaları hızlı bir şekilde teşhis edebilir ve güvenli bir şekilde düzeltebilirsiniz. Ayrıca, projeler önceden oluşturulabilir ve böylece birden fazla uygulama ile çalışabilirsiniz. Bu, zaman açısından optimize edilmiş ve maliyet açısından etkili mühendislik sağlar. Tüm bileşenlerin mükemmel etkileşimi, sürekli olarak en yüksek kalitede daha fazlasını üretmenizi ve pazara çok daha hızlı bir şekilde yeni ürünler sunmanızı sağlar.
  • Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilir hale geleceksiniz:
    • Uygun bir PCS 7 multi projesi oluşturma ve AS ve PC istasyonlarının donanımını yapılandırabilme.
    • PCS 7 mühendislik araç setinin CFC, SFC ve grafiksel araçları gibi en önemli parçalarını kullanarak PCS 7 standartlarına uygun kullanıcı programları oluşturabilme.
    • Teknolojik Liste Editörü ve Tesis Oluşturucusu aracılığıyla Kontrol Modülü Tipleri ve örnekleriyle toplu mühendislik yapabilme.

  • Kursunuzu endüstri için dijital eğitim platformumuzdaki web tabanlı eğitimlerle birleştirin, böylece yüz yüze kursta kişisel eğitim başarınızı artırın. SITRAIN Access'de örneğin, proses kontrol teknolojisi, proses otomasyonunda PROFIBUS, Endüstriyel Ethernet ile PROFINET veya veri iletişimi hakkında temel bilgiler bulacaksınız. Ayrıca burada proses otomasyonunda dijitalleşmeye dair genel bakış, SIMIT proses simülatörü ve PLCSIM Sanal Kontrolör'e giriş gibi başka konular da bulunmaktadır.
  • SITRAIN erişimi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın


  • Dijital eğitim platformuna giriş olarak, aşağıdaki eğitim yolunu öneriyoruz:
  • Yeni Başlayanlar İçin Proses Kontrol Teknolojisi
Tip Uzaktan eğitim
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  •  
    • SIMATIC Manager'de proje verilerinin yönetimi
    • Sıralı kontrol sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü
    • Operatör istasyonunun (OS) özelleştirilmesi
    • Mesaj sisteminin temeli
    • Grup Display nesnesi ve Grup gösterimlerinin projede planlaması
    • Arşivleme sistemi
    • Interlock işlevleri ve çalışma modları
    • Toplu veri mühendisliği
    • Yapılandırmayı tamamlama adımları
    • SIMATIC PCS 7 yapılandırması için sözdizimi kuralları
    • SIMATIC PCS 7 dokümantasyonu ve çevrimiçi destek

Katılımcı önkoşulları

  • Simatic PCS7 Sistem 1 kursuna katılmış olmak gereklidir.

Not

  • Eğitim Üyeliği kurs başlangıcından 7 gün önce başlar ve kurs bitiminden 14 gün sonra sona erer. Bu süre zarfında, mevcut 270'den fazla web tabanlı eğitimin tamamına katılabilirsiniz.

Fiyat (KDV hariç)

1.390 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull starfull star (1 derecelendirme üzerinden 5,0 / 5)
İletişim