Bu canlı online kursta Tamamen Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portalı), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamını oluşturur. SIMATIC TIA Portal programlama eğitiminin üçüncü bölümü, STEP 7, SIMATIC S7,HMI, sürücülerin bağlantısı ve PROFINET IO dahil olmak üzere SIMATIC S7 TIA Portal programlama kursları 1 ve 2'de edinilen TIA Portalı bilgisine dayanmaktadır. STEP 7 bloklarının yeniden kullanılabilirliği ve kullanıcı kitaplıklarında saklanması ile ilgili bilginizi genişleteceksiniz. ProDiag'da bir giriş alırsınız. Program hatalarını raporlamak, işlemek ve analiz etmek için kullanıcıya özel bloklar oluşturacaksınız. Makine verilerini kaydetmek için SIMATIC HMI'da (operatör kontrol ve izleme sistemi) tarifleri nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Endüstriyel Ethernet tabanlı SIMATIC CPU'lar arasında iletişim kuracaksınız. Size verilen kapsamlı bilgi, konfigürasyon sürelerini kısaltmanıza ve tesisinizi optimize etme ihtiyacına esnek bir şekilde tepki vermenize olanak sağlayacaktır.
Hedefler
Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
Nesne yönelimli programlama ilkesini anlamak
Nesne yönelimli bir şekilde IEC 61131-3'e dayalı yeniden kullanılabilir STEP 7 bloklarını programlayın
Kullanıcı kitaplıklarının yanı sıra kullanılabilir bloklar oluşturun
Programla ilgili hata işleme ve değerlendirme için program STEP 7 blokları
Program alarm mesajları
Veri yönetimini SIMATIC HMI reçeteleriyle yapılandırın
Endüstriyel Ethernet üzerinden CPU – CPU iletişimini yapılandırın
Bir TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu, bir SIMATIC S7 otomasyon sistemi, dağıtılmış I/O ET 200, bir Dokunmatik Panel, bir Motor Sürücü ve bir kayış modelinden oluşur.
Tip
Uzaktan eğitim
Süre
5 gün
Dil
tr
Hedef Kitle
Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler
İçerik
Dağıtılmış I/O'lu TIA sistem modelinin PROFINET IO üzerinde devreye alınması
Fonksiyonlar, fonksiyon blokları ve çoklu örnekler
Yeniden kullanılabilir bloklar ve optimize edilmiş veri erişimi
Karmaşık veri yapılarının ve ARRAY*, VARIANT, REF_TO ve DB_ANY parametrelerinin dolaylı adreslenmesi
Project ve Global Libraries'de sürüm oluşturmayı engelle
Operatör kontrol ve izleme sisteminde (HMI) bir reçete veri tabanının yönetimi
Bir HMI cihazı (Dokunmatik panel) ile alarm oluşturma (Program_Alarm ile ve teşhis tamponunda)
ProDiag
Endüstriyel Ethernet üzerinden CPU – CPU iletişimi
Teknoloji fonksiyonlarını kullanma PID denetleyicisi ve sürücü fonksiyonları
TIA Portalının tüm yönleri için mühendislik araçlarına genel bakış
SIMATIC S7-1500 sistem modelinde uygulamalı alıştırmalar yoluyla içeriğin daha derinden anlaşılması
Katılımcı önkoşulları
SIMATIC S7-1500 TIA Portal Pogram 2 kursuna katılmış olmak veya bu konulara vakıf olmak.
Not
Bu kursta SIMATIC S7-1500 ve TIA Portala dayalı SIMATIC STEP 7 yazılımı ile çalışacaksınız.