Der Teilnehmer kann das SINAUT ST7 Fernwirksystem strukturieren, parametrieren und in Betrieb nehmen.
Tip
Sınıf eğitimi
Süre
3 gün
Dil
de
Hedef Kitle
Programmierer
Inbetriebsetzer
Projektierer
Instandhalter
Wartungspersonal
Servicepersonal
İçerik
Systemeigenschaften SINAUT ST7
Aufbaurichtlinien und Konfigurationshilfen
Inbetriebnahme von TIM,CPs (TIM1531, CP1542-SP-1 IRC, CP1243-8 IRC) sowie Modems bzw. Router
Netzbeispiele und Netzprojektierung
Projektierung in TIA Portal
Grundprojektierung der TIM/CP (Device Configuration)
Verbindungsprojektierung
Zeitsynchronisation
Erstellen / Projektieren des Fernwirk-Programms im Datenpunkteditor (TD7onTIM)
Erstellen / Projektieren des Fernwirk-Programms auf der CPU S7-1500 bzw. S7-300/400 (TD7onCPU)
Laden und Inbetriebnahme der SINAUT Station mit TIM/CP
Migration von SINAUT ST7 in STEP7 Manager ins TIA Portal
Projektsplitting mit SINAUT ST7 in TIAP
Übungsbeispiele für einfache Anlagenkonfigurationen mit Ethernet-basierten Netzen wie z. B. GPRS/LTE oder LWL/Ethernet so wie redundanten Verbindungen.
optional auch serielle Standleitungen, Wählnetze oder serielle Funknetze
Diagnosekonzept und SINAUT-Fernprogrammierung/Ferndiagnose (PG-Routing)
Vorstellung des Leitstellensystems SINAUT ST7cc und der Scada Connect Software SINAUT ST7sc
Projektierung und Inbetriebnahme des Leitstellensystems SINAUT ST7cc anhand einer mehrstufigen Übung
Katılımcı önkoşulları
Kenntnisse der Programmiersprache STEP 7 sowie Erfahrung in der Handhabung des PG werden vorausgesetzt.
WinCC-Kenntnisse sind empfehlenswert
Not
Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.
Desweiteren bieten wir auch Trainings für den europäischen und den amerikanischen Markt an.