Quando è necessario il controllo da parte dell'operatore di funzioni di base di una piccola macchina o di processi complessi, l'HMI è l'interfaccia tra operatore e macchina.
Apprenderai come creare senza problemi le pagine di comando per Basic Panel, Comfort Panel, Mobile Panel e Runtime Advanced con SIMATIC WinCC (TIA Portal).
Imparerai come progettare, creare e dinamizzare le pagine operative, come archiviare messaggi e valori e come progettare e implementare gli archivi corrispondenti. Potrai così utilizzare efficacemente la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento del sistema.
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Beskrivning/mål
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Far funzionare in maniera efficiente e affidabile SIMATIC WinCC sulla base della piattaforma di sviluppo TIA Portal
Progettare pagine operative (pagine, pop-up e modelli)
Gestire la navigazione sullo schermo (area permanente e slide-in)
Configurare allarmi e messaggi che comunicano lo stato corrente della macchina all'operatore
Implementare concetti di archiviazione per allarmi e valori che ti consentono di guardare indietro nel passato della tua macchina e di identificare potenziali miglioramenti
Accedere a valori specifici da SIMATIC S7 e visualizzarli ed elaborarli ulteriormente nel sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC HMI
Typ
Utbildning
Antal dagar
3 dagar
Språk
it
Målgrupp
Programmatori
Personale addetto allo sviluppo
Personale di service
Operatori
Manutentori
Innehåll
Panoramica di sistema SIMATIC WinCC (TIA Portal) per SIMATIC HMI
Creazione di un progetto SIMATIC WinCC
Progettazione del collegamento al sistema di automazione SIMATIC S7
Nozioni di base sulla creazione di oggetti grafici per il controllo e il monitoraggio dell'operatore
Amministrazione utenti
Visualizzazione degli allarmi, archiviazione degli allarmi, configurazione degli allarmi
Archiviazione delle variabili
Configurazione e visualizzazione dei trend
Gestione ricette
Utilizzo di varie dispositivi HMI
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un controllo operatore SIMATIC WinCC Comfort/Advanced collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.
Förkunskaper
Conoscenze base dei sistemi di automazione.
È consigliabile la conoscenza del sistema di automazione SIMATIC S7-1500.
Övrig information
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!
In questo corso viene utilizzato SIMATIC WinCC Runtime Advanced su PC collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal).
In questo corso non vengono trattati i sistemi di supervisione SCADA.
Puoi prepararti per questa attività tramite il corso propedeutico SIE-learning 4.0 SIE-HMIC.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-HMIADV, SIE-HMIEX, SIE-HMISAF.