Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SCADA con SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal). Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-WCCS)

  • Il sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) è progettato per la visualizzazione e il controllo da parte dell'operatore di processi, flussi di produzione, macchine e impianti. In questo corso apprenderai come utilizzare in modo semplice e rapido SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal) per le tue applicazioni. Ti verrà anche mostrato come archiviare messaggi e valori e come progettare e implementare correttamente gli archivi. Potrai così rendere più efficace la fase di progettazione grazie a ciò che hai imparato sul funzionamento del sistema.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Beskrivning/mål

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare in modo efficiente e affidabile SIMATIC WinCC sulla piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Comprendere e modificare i progetti SIMATIC WinCC da utilizzare in ambito SCADA
    • Progettare in modo ottimale un'interfaccia operatore e utilizzare in modo selettivo i faceplate
    • Creare la navigazione sulle pagine
    • Gestire gli utenti
    • Implementare concetti di archiviazione per messaggi, allarmi e valori di processo
    • Accedere a valori specifici da SIMATIC S7 e visualizzarli ed elaborarli ulteriormente nel sistema SCADA
    • Creare script in VB e C
Typ Utbildning
Antal dagar 5 dagar
Språk it

Målgrupp

  • Programmatori
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale di service
  • Operatori
  • Manutentori

Innehåll

  •  
    • Panoramica di sistema di SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal)
    • Creazione di un progetto SIMATIC WinCC
    • Progettazione del collegamento al sistema di automazione SIMATIC S7
    • Struttura dell'interfaccia operatore
    • Nozioni di base sulla creazione di elementi grafici per la visualizzazione SCADA
    • Navigazione attraverso elementi di processo
    • Amministrazione utenti
    • Visualizzazione, archiviazione e configurazione degli allarmi
    • Archiviazione delle variabili e visualizzazione e configurazione dei trend
    • Gestione dei trend e visualizzazione dei messaggi inclusa la loro archiviazione nel database
    • Gestione delle Ricette
    • Faceplate per il riutilizzo e la modifica centralizzata degli elementi grafici
    • Elaborazione in background di script globali

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema SCADA SIMATIC WinCC Professional collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e un modello di nastro trasportatore.

Förkunskaper

  • Conoscenze base dei sistemi di automazione.

Övrig information

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • In questo corso viene utilizzato SIMATIC WinCC Runtime Professional su PC collegato ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal).
  • Per la supervisione SCADA con SIMATIC WinCC V7.x è disponibile il corso WINCCB.

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione digitale B.11

Pris

1 990 EUR

Nedladdningar

Kontakt