Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

On line-Training SIMATIC S7 Programmazione 3 (ST-PRO3)

  • Questo corso sviluppa competenze avanzate nella programmazione di sistemi di controllo in un ambiente composto da PLC SIMATIC S7-300/400, SIMATIC HMI, azionamenti SINAMICS e reti PROFIBUS e Ethernet. Sarai messo alla prova con una serie di tecniche di programmazione avanzate tra cui routine di gestione dei dati, funzioni di sistema avanzate, nuovi strumenti efficaci per la programmazione e la gestione degli errori. Verranno discussi e dimostrati blocchi, funzioni, strumenti e librerie di livello avanzato.

Beskrivning/mål

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Applicare in modo efficiente blocchi di dati (DB)
    • Utilizzare in modo efficiente i vari tipi di dati
    • Gestire errori di programma complessi
    • Realizzare e gestire ricette con SIMATIC HMI
    • Comprendere i vantaggi dei vari tipi di rete
    • Configurare una rete Ethernet di base.
    • Comprendere gli editor di programma opzionali e i loro vantaggi
Typ Onlineutbildning
Antal dagar 30 timmar
Språk it

Målgrupp

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Innehåll

  •  
    • Chiamata di blocchi e modello multi-istanza
    • Applicazioni di dati di tipi complessi
    • Indirizzamento indiretto e registri
    • Chiamate ai blocchi con parametri
    • Gestione degli errori complessi
    • Ricette
    • Comunicazione S7
    • Base di Ethernet
    • Panoramica degli strumenti di engineering S7 (SIMATIC S7-GRAPH, SCL)

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Förkunskaper

  • Corso ST-PRO2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Övrig information

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Pris

1 821,75 EUR

Nedladdningar

Kontakt