Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINAMICS - Säkerhetsintegrerad driftsättning och service (DR-SAFETY)

  • I denna kurs kommer du att lära dig hur du konfigurerar säkerhetsfunktionerna hos SINAMICS Next Generation-omvandlare (med FW ≥ V6.x) under driftsättning och hur du använder dem under drift.

Beskrivning/mål

  • I denna kurs kommer du att lära dig hur du använder SINAMICS säkerhetsfunktioner i SINAMICS Next Generation-omvandlare (med FW ≥ V6.x):
  • Översikt över de tillgängliga säkerhetsfunktionerna hos SINAMIS-omvandlare
  • Driftsättning och övervakning av säkerhetsfunktionerna hos SINAMICS-omvandlare
  • Utförande av acceptans- och aktiveringstester
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar
Språk en

Målgrupp

  • Befattningspersonal
  • Tjänstepersonal
  • Underhållspersonal
  • För planerare och projektingenjörer rekommenderas kursen "Funktionell säkerhet vid maskin- och systemtillverkning" (ST-FASAFN)

Innehåll

  • Kort översikt av relevanta standarder och regler
  • Driftprincip för säkerhetsfunktionerna integrerade i SINAMICS
  • Styrning av säkerhetsfunktioner via ombordterminaler och via PROFINET / PROFIsafe
  • Driftsättning av grundläggande säkerhetsfunktioner
  • Översikt över tillgängliga säkerhetsfunktioner
  • Verifiering av de genomförda säkerhetsåtgärderna:
  • Säkerhetsintegrerat acceptanstest
  • Säkerhetsintegrerat aktiveringstest
  • Dokumentation och arkivering av testresultat
  • Service och underhåll med aktiverade säkerhetsfunktioner
  • Modulbyte med aktiverade säkerhetsfunktioner
  • Praktiska övningar med en SINAMIS-träningsenhet (t.ex. SINAMICS S210)

Förkunskaper

  • Grundläggande kunskaper om drivteknik
  • Grundläggande kunskaper i SIMATIC TIA-portalen (motsvarande kurserna TIA-SERV1 eller TIA-PRO1)
  • Grundläggande kunskaper om funktionell säkerhet (motsvarande kursen ST-FASAFN)

Övrig information

  • Inkluderat i kurspriset: Gratis tillgång till den digitala lärplattformen SITRAIN-åtkomst – från en vecka före kursstart till två veckor efter kursens slut. Här hittar du webbaserade utbildningar om SINAMICS: Omvandlare samt andra ämnen som Industrial Automation System, SIMATIC och många fler. Med Learning Membership kan du fördjupa eller upprepa innehållet i detta Learning Event samt fortsätta din utbildning inom andra intressanta ämnen.

Nedladdningar

Kontakt