Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK ONE:s sjösättning (NC-ONE-COM)

  • Denna kurs ger kunskap om projektplanering och driftsättning av SINUMERIK ONE som digital tvilling och verklig, samt kunskap om att skapa och testa olika maskinkonfigurationer.

Beskrivning/mål

  • Denna kurs ger dig kunskap om konfiguration och driftsättning av SINUMERIK ONE, samt kunskap om att skapa och testa olika anläggningskonfigurationer.
  • I praktiska övningar tränar du på officers- och tjänstgöringsutrustning på träningsutrustning.
  • Efter kursen kommer du att bemästra driftsättningen av SINUMERIK ONE:s styrsystem med en SINAMICS S120-enhet. Genom att känna till styrenhetens olika funktioner kan du optimalt anpassa styrenheten till maskinen och därigenom maximera maskinens produktivitet.
Typ Utbildning
Antal dagar 10 dagar
Språk en

Målgrupp

  • Driftsättningsingenjörer
  • Ingenjörspersonal
  • Tjänstepersonal

Innehåll

  • Översikt och komponenter i SINUMERIK ONE
  • Översikt av SINUMERIK ONE:s funktionalitet
  • Databackup av SSD/SD samt IPC, återinvigning, SW-uppgradering
  • Driftsättning av den digitala tvillingen med TIA-portal och CreateMyVirtualMachine
  • Anpassning av styrfunktionerna till maskinen med maskindata och gränssnittssignaler
  • Maskinkinematik och kollisionsövervakning
  • Dataöverföring till den verkliga maskinen
  • Diskkonfiguration och axls-tilldelning
  • Grundläggande optimering
  • PLC:s grundläggande program- och gränssnittssignaler
  • PLC-användarprogram och användarlarm
  • Driftsättning av kompensationer och axls-kopplingar
  • Anpassning SINUMERIK Fungerar
  • Införande av synkrona åtgärder
  • Praktiska kommissioneringsövningar på PC (digital tvilling) samt på en SINUMERIK-träningsenhet

Förkunskaper

  • Grundläggande kunskaper enligt kursen NC-NCAN eller NC-BASIC.
  • Kunskaper i TIA-portalen motsvarar kursen Tia-Sysup.
  • Relevant utbildning, kunskap och erfarenhet för att möjliggöra för honom eller henne att analysera risker och undvika risker som elektricitet kan skapa.

Övrig information

  • Inkluderat i kurspriset: Gratis tillgång till den digitala lärplattformen SITRAIN-åtkomst – från en vecka före kursstart till två veckor efter kursens slut.
  • Med Learning Membership kan du fördjupa eller upprepa innehållet i detta Learning Event samt fortsätta din utbildning inom andra intressanta ämnen.

  • Denna kurs är efterföljaren till NC-ONE-SIP-kursen. Innehållet är jämförbart och uppdaterat.

Nedladdningar

Kontakt