Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Conception Supervision WinCC Open Architecture (ST-WINCC-OA)

  • Cette formation est destinée aux techniciens ayant à développer une application avec WinCC Open Architecture Basic.

Beskrivning/mål

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer un projet WinCC OA multi langage avec ses paramètres d’archive
    • Créer des objets graphiques simples et complexes
    • Gérer des alarmes et des événements
    • Utiliser le para et les powers config
    • Travailler avec les scripts et les libs
    • Utiliser les courbes et les options associées
Typ Utbildning
Antal dagar 5 dagar
Språk fr

Målgrupp

  • Automaticien BE / Méthode
  • Informaticien

Innehåll

  • Présentation du domaine d’application de WinCC OA.
    • Création de projet et familiarisation avec les différents éléments du progiciel et sa structure
    • Création d’objets, utilisation des références.
    • Création d’une topologie pour un affichage de l’application associée à une gestion des utilisateurs.
    • Vue des alarmes et des événements (filtrage, gestion, création, affichage…)
    • Utilisation des powerconfigs,
    • Création d’objets complexes et paramétrage de masse.
    • Gestion des archives et de la base de données.
    • Courbes.
    • Scripts et librairies.
    • Fonctions d’emergency et online backup.
    • Mise en place d’un système redondant.
    • Modules et addons complémentaires. Scheduler, vidéo, systèmes distribués, SAE (système d’aide à l’exploitation)
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Förkunskaper

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines.

Övrig information

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Attention, La formation est asurée en français, mais la documentation remise aux stagiaires est en Anglais.
  • Ne pas confondre avec le logiciel de supervision WINCC et les formations WINCC-CLA1/CLA2
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 TIA-PORTAL, WinCC-OA v3.x)
    • Automate S7-1500

Pris

3 025 EUR

Nedladdningar

Kontakt