Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Simatic WinCC Unified 2 (TIA-UWCC2)

  • Simatic WinCC Unified är ett visualiseringssystem i Simatic TIA Portal. Systemet imponerar med inbyggda webbteknologier som du kommer att bli bekant med under denna utbildning. Du får även en inblick i den höga graden av öppenhet genom högpresterande gränssnitt. Du får lära dig hur du använder WinCC Unified och den nya PC Runtime-mjukvaran samt få ett personligt intryck av de nya enheternas kapacitet.

Beskrivning/mål

  • Utbildningen är avsedd för deltagare som vill lära sig mer om WinCC Unified i SCADA-miljön. Det är en fortsättningskurs till ”SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)”, ämnena nedan förmedlas baserat på WinCC Unified PC Runtime.
  • Efter genomförd utbildning kommer du att kunna använda WinCC Unified PC Runtime med förtroende och skapa dina egna HMI / SCADA-projekt med WinCC Unified Engineering:
  • • Utföra HMI - enhetsuppdatering
  • • Skapa och ladda projekt (PC)
  • • Ansluta WinCC Unified Clients till WinCC Unified Runtime och certifikathantering
  • • DB - Ställ in arkivering för stora datamängder
  • • Skapa parameteruppsättningar (recept) och kommunicera för kontroll
  • • Rapportering och tillämpning av templates
  • • Effektiv konstruktion och design med templates, applikationer och tillval
  • • Decentraliserade systemkonfigurationer (samverkan) och certifikathantering
  • Fördelar:
  • • Utbildning i det nya HMI-systemet WinCC Unified direkt från tillverkaren.
  • • Kan-göra är bättre än know-how. Genom praktiska övningar lär du dig att behärska WinCC Unified.
  • • Introduktion till nya HTML5-baserade WinCC Unified och möjlighet att få ditt eget intryck av prestandan.
Typ Utbildning
Antal dagar 2 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Denna utbildning är för dig som har i uppgift att skapa och/eller ändra HMI-projekt i WinCC Unified PC Runtime. Utbildningen utökar de färdigheter du lärt dig i utbildningen ”SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)”, och kommer att ge dig en hel del ny information så att du kan arbeta säkert med WinCC Unified and WinCC Unified PC Runtime.
  • • Programmerare
  • • Commissioning engineers
  • • Configuration engineers
  • • Underhållspersonal
  • • Servicepersonal
  • • Operatörer

Innehåll

  • • HMI - enhetsuppdatering
  • • Skapa och ladda projekt (PC)
  • • WinCC Unified-klienter
  • • DB – loggning för stora datamängder
  • • Parameteruppsättningar (recept)
  • • Rapportering
  • • Effektiv konstruktion och design med templates
  • • Collaboration (dela bilder mellan enheter)

Förkunskaper

Pris

15 900 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull star half star empty star (3,4 av 5 för 9 i betyg)
Kontakt